1 результат для „43987“
Товар
"43987" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
- Hot
10m (33ft) MTP®-12 (мама) - MTP®-12 (мама) OS2 SM Elite транковый кабель, 12 волокон, тип B, Plenum (OFNP), желтый #68115
OFNP | 40G PLR4 to PLR4/100G PSM4 to PSM4
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн