1 результат для „43450“
Товар
"43450" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
5m (16ft) SC UPC - SC UPC Оптический Патч-корд Дуплекс PVC (OFNR) OM1 MM 2.0mm #43448
Дуплексные клипсы | G.651 | Радиус изгиба 20/10D | Сети 1/10G
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн