1 результат для „41479“
Товар
"41479" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
3m (10ft) MTP®- 24 (мама) - MTP®- 24 (мама) OM4 MM Elite транковый кабель, 24 волокна, тип A, Plenum (OFNP), пурпурный #68043
OFNP | 100G CFP SR10 to SR10
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение RU@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн