1 результат для „41424“
Товар
"41424" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
10m (33ft) MTP® Female(мама) - 4 LC UPC Duplex, 8 волокон, тип B, Plenum (OFNP), OS2 9/125 SM, Elite, Breakout кабель, жёлтый #68166
OFNP | 10G LR to 40G PLR4/25G LR to 100G PSM4
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн