1 результат для „40515“
Товар
"40515" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
- Hot
3m (10ft) LC UPC - LC UPC оптический патч-корд Duplex OM4 ММ PVC (OFNR) 2.0 мм #40233
Дуплексные клипсы | BIF | Радиус изгиба 20/10D | Сети 40/100G
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн