1 результат для „35328“
Товар
"35328" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
Мини неуправляемый медиаконвертер 1x 10/100/1000Base-T – 1x 1000Base-X #131582
SM SC / 0°C ~ 50°C | Авто-MDI/MDIX / Plug-and-play
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн