1 результат для „34948“
Товар
"34948" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
- Hot
5m (16ft) MTP®-12 (мама) - MTP®-12 (мама) OS2 SM Elite транковый кабель, 12 волокон, тип A, Plenum (OFNP), желтый #68102
OFNP | Кассеты MTP®-12 ( A - AF)
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн