Видеосигнал HD SDI может передаваться по одному оптоволокну с высококачественной передачей на большие расстояния без искажений. Эта серия конвертеров видео в оптоволокно отличается стабильной производительностью, четким качеством изображения и высокой стабильностью светодиодной индикации состояния на корпусе устройства. Рабочее состояние устройств можно наблюдать визуально. В то же время значение переключателя, напряжение, рабочее состояние и другая полезная информация обратного сигнала могут контролироваться данными RS485. Это делает наши устройства более гибкими, когда приходят запросы разных клиентов.
Это может передавать HD/SD-SDI в соответствии с SMPTE 292M и 259M, со встроенными аудио и данными или без них, а также DVB-ASI по одному одномодовому или многомодовому волокну. Сигналы выравниваются и повторно синхронизируются перед передачей по Оптоволокну. И HD-SDI Однонаправленный Оптоволоконный Передатчик должен работать с HD-SDI Однонаправленным Оптоволоконным Приемником. Цена на сайте указана для пары.