1 результат для „31136“
Товар
"31136" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Заказные товары рекомендуются для вашей справки следующим образом.
Заказной 8-144 волокна MTP®-12 OM3 MM, Elite, транковый кабель, зеленовато-голубой #31098
Кабельная система 40G/100G Base-8/12
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн