FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Это изображение касается MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Это изображение касается MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Это изображение касается MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Это изображение касается MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Это изображение касается .
Это изображение касается MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Это изображение касается MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Это изображение касается MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Это изображение касается MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Это изображение касается MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Это изображение касается .

1m (3ft) MTP®-8 (Female) to 2x MTP®-4 (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow

New #221867
New #221867

IB 800G DR8 to 4x 200G FR4

US$109.00
FS P/N: 8FMTPSMF
FS P/N: 8FMTPSMF
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 28 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии

8 Fibers MTP®-8 APC to 2 x MTP®-4 APC OS2 Single Mode Conversion Harness Cable

MTP® conversion cable is designed to provide a more flexible multi-fiber cabling system based on MTP® products. Unlike MTP® harness cable, MTP® conversion cables are terminated with MTP® connectors on both ends and can provide more possibilities for the existing 8-fiber cabling system.

MTP®-8 APC to 2 x MTP®-4 APC Conversion Harness Cable designed for linking four upcoming 200G NVIDIA InfiniBand OSFP/QSFP56/QSFP112 transceivers to 800G NVIDIA InfiniBand twin-port OSFP transceiver transmission. Compared to purchasing and installing separate conversion cassettes, using MTP® conversion cables is more cost-effective and lower-loss.

Please note: The US Conec MTP® connectors are fully compliant with the MPO standards, achieving higher performance levels when compared to generic MPO connectors.

Specifications
Connector A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Connector B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Wavelength
1310/1550nm
Glass Fiber
Corning ClearCurve®
Polish Type
APC to APC
Insertion Loss
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Return Loss
≥60dB
Attenuation at 1310nm
≤0.32dB/km
Attenuation at 1550nm
≤0.18dB/km
Cable Jacket
Plenum (OFNP)
Minimum Bend Radius
10mm
Jacket OD
3.0mm
Breakout Length
0.5m
Installation Tensile Load
66N
Tensile Strength (Long/Short Term)
80/240N
Operating Temperature
-10 to 60°C (14 to 140℉)
Storage Temperature
-40 to +85°C (-40 to 185℉)
*MTP is a registered trademark of US Conec Ltd. US Conec and FS.COM partner on supplying high performance MTP series products.
.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Superior Workmanship Guarantees Stable Transmission
MTP® cables are offering state-of-the-art multi-fiber and mechanical performance.
US Conec MTP® Connector delivers stable signals and achieves flexible system design.
The APC polish provides a minimal reflection of the optical signal for optimal signal integrity.
Corning SMF-28® Ultra Fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.
The Plenum (OFNP) outer jacket is fire resistant and low smoke to minimize damage.
Clean Fiber Means Performance
Clean end-face is the main requirement for reliability and high-performance connection.

Cleaning MTP®/MPO connectors with IBC MPO cleaner.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели