The 2.488G-TX/1.244G-RX transceiver module is specifically designed for GPON access network. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The GPON OLT small form-factor pluggable (SFP) transceiver provides an asymmetric 1.244Gbps upstream and 2.488Gbps downstream data rate, reaching a link up to 20km over SMF via SC/UPC connector. It can operate at temperatures between -40°C and 85°C. Digital optical monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with SFF-8472, ITU-T G.984.2 and RoHS.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Customized GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class D 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#221549
#221549
US$69.00
FS P/N: GSFP-43-20D-IFS P/N: GSFP-43-20D-I
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Совместимые бренды:
NOKIA
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by 08 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
Дизайн товара
5 года гарантии
Customized 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Class D Transceiver Module (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrial, DDM)
Specifications
Part Number
GSFP-43-20D-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Cable Rate
2.488G-TX/1.244G-RX
Wavelength
1490nm-TX/1310nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
SC/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
APD
Tx Power
6~9 dBm
Rx Power
-35~-15 dBm
Class
D
Max Link Budget
35dB
Receiver Overload
<-15dBm
Receiver Sensitivity
≥-35dBm
Power Consumption
<2W
Extinction Ratio
8.2dB
Application
GPON
Protocols
SFF-8472
ITU-T G.984.2
ITU-T G.984.2
Industrial Temperature Range
-40~85°C (-40~185°F)
DDM/DOM
Supported
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Highly Reliable GPON Network Solution
The GPON network is equipped with comprehensive business access capability, wide coverage and easy scalability.
Tailored Excellence with TO-Can Package
Featuring a TO package, the transceiver has great reliability, airtightness, and heat dissipation performance, suitable for industrial environments.
Point-to-multipoint, Flexible Networking
In this P2MP optical signals transmission mode, different wavelengths are used to send and receive signals between OLT and ONU.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели