The OCM08 can be expanded up to 8 channels and is primarily used for optical signal wavelength and power monitoring. It supports wavelength monitoring up to 96ch (@50GH) and supports 1528~1568nm optical signal monitoring.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
OCM08, 8 Channels 1528~1568nm Optical Channel Monitor (OCM)
#216497
#216497
US$3,679.00
FS P/N: OCM08FS P/N: OCM08
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 1
Models:
Задержка поставки, Ship by 18 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
3 года гарантии
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
8-channel OCM08, Supports 8-channel OSW Dynamic Switching Test Port, Occupies 1 Slot
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Описание
8-channel OCM08, Supports 8-channel OSW Dynamic Switching Test Port, Occupies 1 Slot
The OCM08 can be expanded up to 8 channels and is primarily used for optical signal wavelength and power monitoring. It supports wavelength monitoring up to 96ch (@50GH) and supports 1528~1568nm optical signal monitoring.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$3,679.00
Задержка поставки