FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается TFF04.
Это изображение касается TFF04.
Это изображение касается TFF04.
Это изображение касается TFF04.
Это изображение касается TFF04.
Это изображение касается TFF04.
Это изображение касается TFF04.
Это изображение касается TFF04.
Это изображение касается TFF04.
Это изображение касается TFF04.

Customized 4CH Dual Fiber DWDM OADM

#216487
#216487

C16-C59 ITU-T

US$869.00
FS P/N: TFF04
FS P/N: TFF04
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Сеточный канал:
C16-C19
Задержка поставки, Ship by 26 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
3 года гарантии
Описание
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

4 Channels DWDM OADM, Dual Fiber, Optional Channels

DWDM Optical Add/Drop multiplexer (OADM) is a passive optical device used in WDM networks for adding and dropping one/multiple 100 GHz DWDM channels in the C-band into one or two fibers, while letting the rest of the wavelengths bypass to the needed destination. Using the DWDM technology can add effctively WDM capability to their existing and new networks, and extend the optical signals transmission distance. With matching MUX/DeMUX units placed at each end of an optical link, multiple data channels can be combined and transmitted over a single-mode fiber trunk. The passive OADM modules can add or drop up to 4 data channels at any point along the trunk.

Specifications
Number of Channel
4
Operating Wavelength
C16-C59
Channel Spacing
100GHz (0.8nm)
Channel Passband
± 0.11nm
Line Type
Dual Fiber
Connector
LC/UPC
Special Service
Expansion Port
Housing
Pluggable module(Occupies 1-slot in D7000 series managed chassis)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Customized Wavelengths for DWDM Solutions
Different wavelengths result in different bandwidth and capacity. You can choose the wavelengths based on your service transmission demands.
Channels: 4 channels
Grid Channel: C16-C59
Dual Fiber DWDM OADM for Power Balance

Each consecutive 4-channel cascade 100G optical channel up and down, and at the same time realize the power balance of the pass-through service on the road.

Описание

4 Channels DWDM OADM, Dual Fiber, Optional Channels

DWDM Optical Add/Drop multiplexer (OADM) is a passive optical device used in WDM networks for adding and dropping one/multiple 100 GHz DWDM channels in the C-band into one or two fibers, while letting the rest of the wavelengths bypass to the needed destination. Using the DWDM technology can add effctively WDM capability to their existing and new networks, and extend the optical signals transmission distance. With matching MUX/DeMUX units placed at each end of an optical link, multiple data channels can be combined and transmitted over a single-mode fiber trunk. The passive OADM modules can add or drop up to 4 data channels at any point along the trunk.

Specifications
Number of Channel
4
Operating Wavelength
C16-C59
Channel Spacing
100GHz (0.8nm)
Channel Passband
± 0.11nm
Line Type
Dual Fiber
Connector
LC/UPC
Special Service
Expansion Port
Housing
Pluggable module(Occupies 1-slot in D7000 series managed chassis)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Customized Wavelengths for DWDM Solutions
Different wavelengths result in different bandwidth and capacity. You can choose the wavelengths based on your service transmission demands.
Channels: 4 channels
Grid Channel: C16-C59
Dual Fiber DWDM OADM for Power Balance

Each consecutive 4-channel cascade 100G optical channel up and down, and at the same time realize the power balance of the pass-through service on the road.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$869.00

Задержка поставки