FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается EMU.
Это изображение касается EMU.
Это изображение касается EMU.
Это изображение касается EMU.
Это изображение касается EMU.
Это изображение касается EMU.
Это изображение касается EMU.
Это изображение касается EMU.
Это изображение касается EMU.
Это изображение касается EMU.

D7000-EMU, Console for D7000-CH2U Managed Chassis

#216483
#216483

AmpCon-T/WebGUI Hot-swappable

US$819.00
FS P/N: D7000-EMU
FS P/N: D7000-EMU
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 27 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
3 года гарантии
Описание
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Console for D7000-CH2U Managed Chassis

The D7000-EMU is the control core of the entire device, also located on the back side of the device, mainly to achieve the management and monitoring of each unit, and to interact with the outside management tools through the network. The product supports dual or single controller. When dual controllers are adopted, the main module works, and the inactive module is standby; When the active module fails, it automatically switches to the inactive module and automatically synchronizes the configuration data of the device. The main control module is pluggable, there is no external interface on the panel, and the communication and network management are through the NM1/NM2 ports on the interface module.

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Dual controllers for Flexible Data Communication

When dual controllers are adopted, the main module works, and the inactive module is standby; When the active module fails, it automatically switches to the inactive module and automatically synchronizes the configuration data of the device.

Описание

Console for D7000-CH2U Managed Chassis

The D7000-EMU is the control core of the entire device, also located on the back side of the device, mainly to achieve the management and monitoring of each unit, and to interact with the outside management tools through the network. The product supports dual or single controller. When dual controllers are adopted, the main module works, and the inactive module is standby; When the active module fails, it automatically switches to the inactive module and automatically synchronizes the configuration data of the device. The main control module is pluggable, there is no external interface on the panel, and the communication and network management are through the NM1/NM2 ports on the interface module.

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Dual controllers for Flexible Data Communication

When dual controllers are adopted, the main module works, and the inactive module is standby; When the active module fails, it automatically switches to the inactive module and automatically synchronizes the configuration data of the device.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$819.00

Задержка поставки