FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается 214981.
Это изображение касается 214981.
Это изображение касается 214981.
Это изображение касается 214981.
Это изображение касается .
Это изображение касается 214981.
Это изображение касается 214981.
Это изображение касается 214981.
Это изображение касается 214981.
Это изображение касается .

16 Channels CWDM Mux Demux, 1310-1610nm, 4.5dB typical IL, LC/UPC, Single Fiber, FMU Plug-in Module

New #214981
New #214981

FMU Plug-in Module ITU-T

US$369.00
FS P/N: FMU-MC163161EMS
FS P/N: FMU-MC163161EMS
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, 17 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
3 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

16 Channels CWDM Mux Demux, 1310-1610nm, 4.5dB typical IL, LC/UPC, Single Fiber, FMU Plug-in Module

The 16CH Mux Demux is a cost-effective, flexible, and suitable for short-distance transmission passive CWDM device based on TFF (Thin Film Filter). This unit can be used as either a multiplexer or de-multiplexer (mux/demux). In accordance with the ITU-T G.694.2, it maximizes the capacity of the C-band range. In conjunction with FS CWDM optical transceivers and OADM, etc., this Mux Demux supports a wide range of architectures from simple point-to-point to amplified ring configurations.

Specifications
Wavelength
16 Channels 1310-1610nm
Channel Spacing
20nm
Passband Ripple
≤ 0.5dB
Center Wavelength Accuracy
± 0.05nm
Channel Passband
± 6.5nm
Technology
TFF (Thin Film Filter)
Insertion Loss
≤ 5.0dB, 4.5dB Typical
Insertion Loss @ Exp
≤ 4.75dB
Insertion Loss @ 1% Mon Port
≤ 22dB
Return Loss
≥ 45dB
Polarization DeDirectivity
≥ 50dB
Polarization Dependent Loss
≤ 0.3dB
olarization Mode Dispersion
≤ 0.1ps
Channel Isolation
Adjacent ≥ 30dB Non-adjacent ≥ 40dB
Power Handling
≤ 500mW
Dimensions (HxWxD)
1.73"x19"x10.28" (44x481.8x261.2mm)
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Storage Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Note: Insertion Loss is specified with connectors and adapters.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Описание

16 Channels CWDM Mux Demux, 1310-1610nm, 4.5dB typical IL, LC/UPC, Single Fiber, FMU Plug-in Module

The 16CH Mux Demux is a cost-effective, flexible, and suitable for short-distance transmission passive CWDM device based on TFF (Thin Film Filter). This unit can be used as either a multiplexer or de-multiplexer (mux/demux). In accordance with the ITU-T G.694.2, it maximizes the capacity of the C-band range. In conjunction with FS CWDM optical transceivers and OADM, etc., this Mux Demux supports a wide range of architectures from simple point-to-point to amplified ring configurations.

Specifications
Wavelength
16 Channels 1310-1610nm
Channel Spacing
20nm
Passband Ripple
≤ 0.5dB
Center Wavelength Accuracy
± 0.05nm
Channel Passband
± 6.5nm
Technology
TFF (Thin Film Filter)
Insertion Loss
≤ 5.0dB, 4.5dB Typical
Insertion Loss @ Exp
≤ 4.75dB
Insertion Loss @ 1% Mon Port
≤ 22dB
Return Loss
≥ 45dB
Polarization DeDirectivity
≥ 50dB
Polarization Dependent Loss
≤ 0.3dB
olarization Mode Dispersion
≤ 0.1ps
Channel Isolation
Adjacent ≥ 30dB Non-adjacent ≥ 40dB
Power Handling
≤ 500mW
Dimensions (HxWxD)
1.73"x19"x10.28" (44x481.8x261.2mm)
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Storage Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Note: Insertion Loss is specified with connectors and adapters.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$369.00

Задержка поставки