FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается HD-24FMTPLCOM4.
Это изображение касается HD-24FMTPLCOM4.
Это изображение касается HD-24FMTPLCOM4.
Это изображение касается HD-24FMTPLCOM4.
Это изображение касается HD-24FMTPLCOM4.
Это изображение касается HD-24FMTPLCOM4.
Это изображение касается HD-24FMTPLCOM4.
Это изображение касается HD-24FMTPLCOM4.
Это изображение касается HD-24FMTPLCOM4.
Это изображение касается HD-24FMTPLCOM4.
Это изображение касается HD-24FMTPLCOM4.
Это изображение касается HD-24FMTPLCOM4.

30m (100ft) MTP®-12 Female to 6 LC UPC Uniboot 24 Fibers Type B LSZH OM4 50/125 Multimode Elite Breakout Cable, Magenta

#209777
#209777

40/100G to 10/25G Cabinet to Cabinet for Backbones

US$459.00
FS P/N: HD-24FMTPLCOM4
FS P/N: HD-24FMTPLCOM4
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 05 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

2x MTP®-12 Female to 12 LC UPC Uniboot LSZH OM4 Multimode Breakout Cable

MTP®-LC uniboot breakout cables with a more robust double jacket sheath providing greater crush resistance. They are typically designed for a longer cable length in cabinet-to-cabinet applications or for connecting different areas of a building.
The MTP®-LC uniboot breakout cables combine MTP connectors that connect to MTP® cassettes and duplex uniboot LC connectors that connect directly to optical transceivers enabling more options for high-density data center cabling.

Please note: The US Conec MTP® connectors are fully compliant with the MPO standards, achieving higher performance levels when compared to generic MPO connectors.

Specifications
Connector A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Connector B
LC UPC Uniboot (Duplex)
Fiber Mode
OM4 MMF 50/125μm
Wavelength
850/1300nm
Glass Fiber
Corning ClearCurve®
Fiber Grade
Bend Insensitive
MTP Connector IL
0.25dB Max
LC Connector IL
≤0.15dB
MTP Connector RL
≥65dB
LC Connector RL
≥55dB
Attenuation at 1310nm
≤0.4dB/km
Attenuation at 1550nm
≤0.3dB/km
Cable Jacket
LSZH
Fiber Count
24 Fibers
Jacket OD
4.5mm
Fan-Out Diameter
2.0mm
Long-term Tensile Load
130N
Short-term Tensile Load
400N
Storage Temperature
-20 to +70°C (-4 to 158℉)
Operating Temperature
-10 to +60°C (14 to 140℉)
* MTP is a registered trademark of US Conec Ltd. US Conec and FS.COM partner on supplying high performance MTP series products.
.

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Quality Testing Program

Fiber Optic Cables Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Superior Workmanship Guarantees Stable Transmission
MTP® cables are offering state-of-the-art multi-fiber and mechanical performance.
US Conec MTP® connector delivers stable signals and achieves flexible system design.
The dual breakout kits are easy to wire manage and saves cabling space.
Corning ClearCurve® fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.
The LSZH outer jacket emit limited smoke and no halogen in high heat sources.
High Density Cabling for Various Environments
They are typically designed for a longer cable length in cabinet-to-cabinet applications or for connecting different areas of a building.
Data Centers
Storage Area Networks
Communications Rooms
Clean Fiber Means Performance
Clean end-face is the main requirement for reliability and high-performance connection.

Cleaning MTP®/MPO connectors with IBC MPO cleaner.

Cleaning LC connectors with IBC LC² cleaner.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели