The FS for Mellanox MCP4Y10 Compatible 800G OSFP Direct Attach Cable is designed for use in 800Gb/s NDR InfiniBand systems and provides connectivity between devices using OSFP ports. This cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. With these features, this easy-to-install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
0.5m (2ft) FS for Mellanox MCP4Y10 Compatible 800G OSFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable for Infiniband NDR
#204993
#204993
US$169.00
FS P/N: OSFP-800G-PC005FS P/N: OSFP-800G-PC005
Заказы 116
Отзывы 4
Вопросы 5
Задержка поставки, 24 июн, 2024
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
FS for Mellanox MCP4Y10 Compatible 800G OSFP DAC Cable (0.5-meter, Passive, OSFP to OSFP, 30AWG)
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
FS for Mellanox MCP4Y10 Compatible 800G OSFP DAC Cable (0.5-meter, Passive, OSFP to OSFP, 30AWG)
The FS for Mellanox MCP4Y10 Compatible 800G OSFP Direct Attach Cable is designed for use in 800Gb/s NDR InfiniBand systems and provides connectivity between devices using OSFP ports. This cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. With these features, this easy-to-install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$169.00
Задержка поставки