FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается LSZH Eca.
Это изображение касается 5.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается LSZH Eca.
Это изображение касается 5.

Cat6A Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 23AWG Solid Pure Bare Copper Wire, 750MHz, Unshielded (U/UTP), LSZH Eca, with Reel (Blue)

#204419
#204419

Solid Bare Copper LSZH 10G Indoor

US$249.00
FS P/N: C6AUTPLSZHE
FS P/N: C6AUTPLSZHE
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$220.00 по Fedex International Priority
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Cat6a Ethernet Bulk Cable, 1000ft, 23AWG Solid Pure Bare Copper Wire, 750MHz, Shielded (S/FTP), PVC CMR (Gray)

Cat6a was developed to achieve maximum distance of 100 meters for full 10 Gigabit network speeds. This robust spec will afford you the extra headroom across your network that Cat6 can not. The 750MHz performance is double that of Category 6 and five times the bandwidth capacity of Category 5e. Our Cat6a bulk cable tested for compliance with all ANSI/TIA-568.2-D Cat 6a specifications.

Specifications
Cable Type
Category 6a
Shielding Type
S/FTP
Cable Jacket
PVC CMR
Cable Length
1000ft (305m)
Reference Bandwidth
750MHz
Data Rate Support
1G/10GBase-T
Wire Gauge
23AWG
Cable Color
Gray
Conductor Type
Solid Pure Bare Copper
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Number of Conductors
4 Pairs
Putup Type
Reel
Conductor Diameter (mm)
0.560 ± 0.005
Cable Outer Diameter (mm)
7.5±0.5
Maximum Installation Tension (N)
110
Bend Radius (mm)
32
Operating Temperature
-20 to 75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to 50°C (-14 to 122°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance patch cables.

Quality Testing Program

Patch Cables Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Copper-based Cabling
Cat6 Interconnect
Посмотреть товары
Copper-based Cabling
Посмотреть товары

Особенности

How to Select CM, CMR and CMP Cable
Ethernet cable jacket rating comes in different types and materials. Each different type is used in different locations.
CMP
Used in air space above drop ceilings or below raised floors
CMR
Used in vertical cable chase between floors
CM
Used in office environment such as desktop cables connection
Up to 750MHz and Ensures Compatibility with 10G-T Ethernet

This cable speeds up to 750 MHz and complies with PoE++ standard, widely compatible with 10/100/1000-T and 10G-T Ethernet, which allows for more reliable data transmission.

Perfect for Your Field Network Installation Projects
The cables are available in a variety of colors and can be cut to the length for your custom network installation projects. The sturdy and easy-pull dispenser box makes Installation become faster.

Wide opening design and flexible pulley to reduce the pulling tension

Marked every 1m (3.28ft) on cable, tailored freely to meet your needs

CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces

Multi-Scene Application

Enjoy maximum flexibility to meet unique system requirements. Ideal for multiple network application.

Описание

Cat6a Ethernet Bulk Cable, 1000ft, 23AWG Solid Pure Bare Copper Wire, 750MHz, Shielded (S/FTP), PVC CMR (Gray)

Cat6a was developed to achieve maximum distance of 100 meters for full 10 Gigabit network speeds. This robust spec will afford you the extra headroom across your network that Cat6 can not. The 750MHz performance is double that of Category 6 and five times the bandwidth capacity of Category 5e. Our Cat6a bulk cable tested for compliance with all ANSI/TIA-568.2-D Cat 6a specifications.

Specifications
Cable Type
Category 6a
Shielding Type
S/FTP
Cable Jacket
PVC CMR
Cable Length
1000ft (305m)
Reference Bandwidth
750MHz
Data Rate Support
1G/10GBase-T
Wire Gauge
23AWG
Cable Color
Gray
Conductor Type
Solid Pure Bare Copper
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Number of Conductors
4 Pairs
Putup Type
Reel
Conductor Diameter (mm)
0.560 ± 0.005
Cable Outer Diameter (mm)
7.5±0.5
Maximum Installation Tension (N)
110
Bend Radius (mm)
32
Operating Temperature
-20 to 75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to 50°C (-14 to 122°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance patch cables.

Quality Testing Program

Patch Cables Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Copper-based Cabling
Cat6 Interconnect
Посмотреть товары
Copper-based Cabling
Посмотреть товары
Особенности
How to Select CM, CMR and CMP Cable
Ethernet cable jacket rating comes in different types and materials. Each different type is used in different locations.
CMP
Used in air space above drop ceilings or below raised floors
CMR
Used in vertical cable chase between floors
CM
Used in office environment such as desktop cables connection
Up to 750MHz and Ensures Compatibility with 10G-T Ethernet

This cable speeds up to 750 MHz and complies with PoE++ standard, widely compatible with 10/100/1000-T and 10G-T Ethernet, which allows for more reliable data transmission.

Perfect for Your Field Network Installation Projects
The cables are available in a variety of colors and can be cut to the length for your custom network installation projects. The sturdy and easy-pull dispenser box makes Installation become faster.

Wide opening design and flexible pulley to reduce the pulling tension

Marked every 1m (3.28ft) on cable, tailored freely to meet your needs

CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces

Multi-Scene Application

Enjoy maximum flexibility to meet unique system requirements. Ideal for multiple network application.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$249.00

Задержка поставки