The EPON ONU SFP transceiver provides up to 1.25G-TX/1.25G-RX up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1490nmTx/1310nmRx via an SC/APC connector. It can operate at temperatures between -40°C and 85°C. Digital optical monitoring (DOM) support is also present to allow access to real-time operating parameters. It is fully compliant with IEEE802.3 2018 PX30 20km application and is ideal for EPON system and FTTx applications.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Generic Compatible EPON OLT 1000BASE-PX30 SFP 1490nmTx/1310nmRx 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial, 20PIN)
#192919
#192919
US$39.00
FS P/N: ESFP-43-20PX30-IFS P/N: ESFP-43-20PX30-I
Заказы 8
Отзывы 2
Вопросы 2
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 28 июн, 2024
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
1.25G-TX/1.25G-RX EPON Transceiver Module (SMF, 1490nmTx/1310nmRx, 20km, SC/APC, DOM)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
1.25G-TX/1.25G-RX EPON Transceiver Module (SMF, 1490nmTx/1310nmRx, 20km, SC/APC, DOM)
The EPON ONU SFP transceiver provides up to 1.25G-TX/1.25G-RX up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1490nmTx/1310nmRx via an SC/APC connector. It can operate at temperatures between -40°C and 85°C. Digital optical monitoring (DOM) support is also present to allow access to real-time operating parameters. It is fully compliant with IEEE802.3 2018 PX30 20km application and is ideal for EPON system and FTTx applications.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$39.00
Задержка поставки