The EPON ONU SFP transceiver provides up to 10.3125G-TX/10.312G-RX and 1.25G-TX/1.25G-RX up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1577nmTx/1270nmRx and 1490nmTx/1310nmRx via an SC/UPC connector. It can operate at temperatures between -40°C and 85°C. Digital optical monitoring (DOM) support is also present to allow access to real-time operating parameters. It is fully compliant with IEEE802.3 2018 PR30 20km application and RoHS standards and is ideal for 10G EPON system and FTTx applications.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
H3C Compatible 10GEPON OLT SFP+ 1577nm-Tx/1270nm-Rx and 1490nm-Tx/1310nm-Rx PR30 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial, 20PIN)
#192917
#192917
US$199.00
FS P/N: 10ESFP-52-PR30-IFS P/N: 10ESFP-52-PR30-I
Заказы 5
Отзывы 2
Вопросы 2
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 24 июн, 2024
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
10.3125G-TX/10.312G-RX and 1.25G-TX/1.25G-RX EPON Transceiver Module (SMF, 1577nmTx/1270nmRx and 1490nmTx/1310nmRx, 20km, SC/UPC, DOM)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
10.3125G-TX/10.312G-RX and 1.25G-TX/1.25G-RX EPON Transceiver Module (SMF, 1577nmTx/1270nmRx and 1490nmTx/1310nmRx, 20km, SC/UPC, DOM)
The EPON ONU SFP transceiver provides up to 10.3125G-TX/10.312G-RX and 1.25G-TX/1.25G-RX up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1577nmTx/1270nmRx and 1490nmTx/1310nmRx via an SC/UPC connector. It can operate at temperatures between -40°C and 85°C. Digital optical monitoring (DOM) support is also present to allow access to real-time operating parameters. It is fully compliant with IEEE802.3 2018 PR30 20km application and RoHS standards and is ideal for 10G EPON system and FTTx applications.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$199.00
Задержка поставки