FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается 191509-2.
Это изображение касается 191509-1.
Это изображение касается  .
Это изображение касается 191509-5.
Это изображение касается 191509-4.
Это изображение касается 191509-2.
Это изображение касается 191509-1.
Это изображение касается  .
Это изображение касается 191509-5.
Это изображение касается 191509-4.

Nut Insertion/Extraction Tool

#191509
#191509

Frosted Metal Sever Racks/Cabinets

US$25.00
FS P/N: FS-NIET
FS P/N: FS-NIET
Заказы 152
Отзывы 41
Вопрос 0
52 на глобальном складе, 20 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Cage Nut Tool for Inserting and Extracting Cage Nuts

The appearance of the nut insertion/extraction tool frosted metal has a strong product texture, and its oxidation treatment can prevent scratching the surface in use.
Cage nut tool for inserting and extracting M4, M5, and M6 cage nuts. This tool for server racks and cabinets is convenient to have on hand for installing a server, network, AV, and other rackmount equipment securely into your storage cabinet or server rack. It Solves the problem of low efficiency and easy scratching during nut installation.

Specifications
Product Type
Cage Nut Tool
Weight
0.0229kg
Size
4.76''x1.14''x0.39''(121x29x10mm)
Materia
Metal Grinding
Application
Serving 10"/19" Racks or Cabinets
Packaging Quantity
1
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Nut Insertion/Extraction Tool

Formed in one piece without the need for CNC (Computer Numerical Control) drilling and secondary assembly.

Frosted Metal

Using frosted metal appearance prevents surface scratching.

Anti-slip Design

Non-slip lines on both sides facilitate the installation and extraction process.

Warping Rod of C-clamp

Warping rod of the C-clamp can be forcibly installed.

Serving 10"/ 19" Racks or Cabinets

This tool is for inserting or extracting M4 cage nuts, M5 cage nuts or M6 cage nuts for severing racks or cabinets.

Описание

Cage Nut Tool for Inserting and Extracting Cage Nuts

The appearance of the nut insertion/extraction tool frosted metal has a strong product texture, and its oxidation treatment can prevent scratching the surface in use.
Cage nut tool for inserting and extracting M4, M5, and M6 cage nuts. This tool for server racks and cabinets is convenient to have on hand for installing a server, network, AV, and other rackmount equipment securely into your storage cabinet or server rack. It Solves the problem of low efficiency and easy scratching during nut installation.

Specifications
Product Type
Cage Nut Tool
Weight
0.0229kg
Size
4.76''x1.14''x0.39''(121x29x10mm)
Materia
Metal Grinding
Application
Serving 10"/19" Racks or Cabinets
Packaging Quantity
1
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Nut Insertion/Extraction Tool

Formed in one piece without the need for CNC (Computer Numerical Control) drilling and secondary assembly.

Frosted Metal

Using frosted metal appearance prevents surface scratching.

Anti-slip Design

Non-slip lines on both sides facilitate the installation and extraction process.

Warping Rod of C-clamp

Warping rod of the C-clamp can be forcibly installed.

Serving 10"/ 19" Racks or Cabinets

This tool is for inserting or extracting M4 cage nuts, M5 cage nuts or M6 cage nuts for severing racks or cabinets.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$25.00

52 на глобальном складе