FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается FOPM-204.
Это изображение касается FOPM-204.
Это изображение касается FOPM-204.
Это изображение касается FOPM-204.
Это изображение касается FOPM-204.
Это изображение касается FOPM-204.
Это изображение касается FOPM-204.
Это изображение касается FOPM-204.
Это изображение касается FOPM-204.
Это изображение касается FOPM-204.
Это изображение касается FOPM-204.
Это изображение касается FOPM-204.
Это изображение касается FOPM-204.
Это изображение касается FOPM-204.

FOPM-204 Handheld Optical Power Meter (-50~+26dBm) with 2.5mm FC/SC/ST Connector

#191093
#191093

850-1625nm SMF&MMF FC, SC, ST

US$159.00
FS P/N: FOPM-204
FS P/N: FOPM-204
Заказы 43
Отзыв 0
Вопрос 0
4 шт. в пути, 13 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

FOPM-203 Optical Power Meter

FOPM-203 handheld optical power meter is the advanced version of optical power meter series, which is more functional and intelligent. Under the situation of laboratory, LANs, WANs and CATV as well as long distance optical network, it can be used to identify optical fiber, measure optical attenuation, verify continuity and evaluate fiber link transmission quality combine with FOLS-203 or FOLS-204 optical light source. This power meter supports 6 boot default calibration wavelength: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm and chooses something like 980nm/1270nm/1577nm/1650nm and so on for customization. It offers a quick and accurate testing solution on both singlemode and multimode fibers.

Specifications
Measurement Range
-70 to 10dBm
Calibrated Wavelengths
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Resolution
0.01dB
Accuracy
SM ±0.2dB, MM ±0.35dB
Linearity
±5%
Detector Type
InGAAs
Date Storage Capacity
1000 records
Optical Connector
2.5mm FC/SC/ST
Communication Port
USB Type C
Detecting Frequency
270/330/1k/2kHz
Cable Type
SMF & MMF
Auto-off Function
Supported
Power Supply
2x AA Batteries (Not included) & USB Cable
Relative Humidity
<90% (non-condensing)
Operating Temperature
-10 to 50°C (14 to 122°F)
Storage Temperature
-20 to +70°C (-4 to 158°F)
Dimensions (HxWxD)
6.3''x2.9''x1.8'' (160x76x45mm)
Weight
270g
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

State-of-the-art Power Meter, Best-in-class Optical Performance

Signal encrypting gives the receiving end information on power, helping ensure efficient referencing.

High Precision

Using advanced measurement technology, accurate to 0.01dB.

USB Communication Port

Collocated with a computer and transfer data via this interface.

Wide Dynamic Range

Provide high sensitivity and power measurement capability.

User Friendly and Comfortable Product Design

The simple and clear button design makes your operation easier. With the backlight LCD display, it supports operation at the night or darker occasions.

Universal Optical Adapters for FC/SC/ST Connectors

Equipped with 2.5mm FC/SC/ST adapters, it can be used directly with the optical power meter port. The light detection surface is 300μm as standard and supports customized 1000μm.

SC Adapters

FC Adapters

ST Adapters

Suitable for Field Test Environment
This power meter can be extensively used in telecommunication projects and other situations where the optical power of wavelengths close to infrared rays needs to be measured.
Telecommunication Network Repair
CATV Network Check
FTTH Construction
Laboratory Test
Описание

FOPM-203 Optical Power Meter

FOPM-203 handheld optical power meter is the advanced version of optical power meter series, which is more functional and intelligent. Under the situation of laboratory, LANs, WANs and CATV as well as long distance optical network, it can be used to identify optical fiber, measure optical attenuation, verify continuity and evaluate fiber link transmission quality combine with FOLS-203 or FOLS-204 optical light source. This power meter supports 6 boot default calibration wavelength: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm and chooses something like 980nm/1270nm/1577nm/1650nm and so on for customization. It offers a quick and accurate testing solution on both singlemode and multimode fibers.

Specifications
Measurement Range
-70 to 10dBm
Calibrated Wavelengths
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Resolution
0.01dB
Accuracy
SM ±0.2dB, MM ±0.35dB
Linearity
±5%
Detector Type
InGAAs
Date Storage Capacity
1000 records
Optical Connector
2.5mm FC/SC/ST
Communication Port
USB Type C
Detecting Frequency
270/330/1k/2kHz
Cable Type
SMF & MMF
Auto-off Function
Supported
Power Supply
2x AA Batteries (Not included) & USB Cable
Relative Humidity
<90% (non-condensing)
Operating Temperature
-10 to 50°C (14 to 122°F)
Storage Temperature
-20 to +70°C (-4 to 158°F)
Dimensions (HxWxD)
6.3''x2.9''x1.8'' (160x76x45mm)
Weight
270g
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
State-of-the-art Power Meter, Best-in-class Optical Performance

Signal encrypting gives the receiving end information on power, helping ensure efficient referencing.

High Precision

Using advanced measurement technology, accurate to 0.01dB.

USB Communication Port

Collocated with a computer and transfer data via this interface.

Wide Dynamic Range

Provide high sensitivity and power measurement capability.

User Friendly and Comfortable Product Design

The simple and clear button design makes your operation easier. With the backlight LCD display, it supports operation at the night or darker occasions.

Universal Optical Adapters for FC/SC/ST Connectors

Equipped with 2.5mm FC/SC/ST adapters, it can be used directly with the optical power meter port. The light detection surface is 300μm as standard and supports customized 1000μm.

SC Adapters

FC Adapters

ST Adapters

Suitable for Field Test Environment
This power meter can be extensively used in telecommunication projects and other situations where the optical power of wavelengths close to infrared rays needs to be measured.
Telecommunication Network Repair
CATV Network Check
FTTH Construction
Laboratory Test

Вопросы и ответы

Отзывы

US$159.00

4 шт. в пути