The 2.5GBASE-IX SFP transceiver supports up to 2km link lengths over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a LC connector. This transceiver is compliant with SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0 and SFF-8472 v9.5 standards. The built-in digital diagnostic monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16, 2x fiber channel applications, switch to switch interface, switched backplane applications.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Customized 2.5GBASE-IX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module
#189949
#189949
US$29.00
FS P/N: SFP2.5G-IX-31FS P/N: SFP2.5G-IX-31
Заказы 0
Отзыв 1
Вопрос 0
Совместимые бренды:
Общий
Артикул оборудования:
96 на глобальном складе, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
2.5GBASE-IX SFP Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP2.5G-IX-31
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Max Data Rate
2.5Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
2km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
FP
Receiver Type
PIN
TX Power
-10 ~ -3dBm
Receiver Sensitivity
< -18dBm
Powerbudget
8dB
Receiver Overload
-3dBm
Power Consumption
1W
Extinction Ratio
>8.2dB
DDM/DOM
Supported
Inbuilt FEC
No
Commercial Temperature Range
-10 to 70°C
(-37 to 158°F)
(-37 to 158°F)
Protocols
SFP MSA(INF-8074i)
GR-253-CORE
ITU-T G.957
FC-PI v2.0
SFF-8472 v9.5
GR-253-CORE
ITU-T G.957
FC-PI v2.0
SFF-8472 v9.5
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
2.5G Connectivity for Data Center
Featured with low power consumption, the SFP transceivers provide a cost-effective solution for 2.5Gigabit Ethernet applications.
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
D***l
United States
December 13, 2023
Looks great and came in excellent packaging.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели