Модуль SFP, совместимый с HPE Aruba, обеспечивает пропускную способность 1000Base-BX на расстоянии до 160 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длин волн 1550 нм-TX/1490 нм-RX через симплексные разъемы LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим модулей или сетевым оборудованием с дополнительными длинами волн. Он обеспечивает возможности подключения 1000BASE Ethernet для Fast Ethernet, телекоммуникаций и ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
HPE Aruba совместимый 1000BASE-BX-D модуль SFP WDM (BiDi) 1550nm-TX/1490nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF
#186802
#186802
US$89.00
FS P/N: SFP-GE-BX160FS P/N: SFP-GE-BX160
Заказы 12
Отзывы 2
Вопросы 3
Задержка поставки, Ship by 21 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HPE Aruba совместимый 1000BASE-BX SFP модуль (SMF, 1550 нм-TX/1490 нм-RX, 160 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
SFP-GE-BX160
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Макс. скорость передачи данных
1.25Gb/s
Длина волны
1550 нм-TX/1490 нм-RX
Макс. расстояние передачи
160 км
Разъём
Simplex LC
Оптические компоненты
DFB+APD
Тип волокна
SMF
Поддержка DOM
Есть
TX Мощность
1-6 дБм
Чувствительность приемника
< -33 дБм
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP MSA
SFF-8472
SFF-8472
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 1G
Модули BIDI SFP с низким энергопотреблением представляют собой экономичное решение за счет использования одноволоконного решения для применения Gigabit Ethernet.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
1550 нм-TX/1490 нм-RX
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0-70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
C***s
Japan
July 06, 2023
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0S***n
United States
July 05, 2022
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели