XProtect Professional+ — это программное обеспечение для управления IP-видео (VMS), разработанное для предприятий среднего размера и поддерживающее неограниченное количество камер, устройств и серверов. Включая многоуровневые карты и полные возможности управления тревогами, операторы имеют полный обзор всей установки, что делает ее идеальным выбором для таких учреждений, как школы, торговые сети и производственные предприятия.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Базовая лицензия Milestone XProtect Express+
XProtect Professional+, программное обеспечение для управления видео для среднего бизнеса
Если у вас нет ресурсов для просмотра видео в режиме 24/7, но вы все равно должны получать уведомления, если что-то требует вашего внимания, вам подойдет XProtect Express+.
Простая модель лицензий на устройства позволяет вам выбрать количество лицензий на устройства, которое вам нужно сегодня, и дает вам возможность легко расширяться за счет большего количества устройств в будущем.
Если нескольким пользователям требуется доступ к системе, вы можете эффективно контролировать права доступа каждого пользователя, чтобы защитить вашу систему от внутренних и внешних угроз безопасности.
С помощью XProtect Express+ вы можете настроить свою VMS и использовать ее не только для обеспечения безопасности, но и для максимизации своих инвестиций.
Несмотря на простоту и интуитивность использования, многослойные карты и управление тревогами дают вам полный обзор вашей установки, поэтому вы всегда будете в курсе событий.