Общий совместимый активные оптические кабели SFP-DD представляют собой оптоволоконные сборки прямого подключения с разъемами SFP-DD и работают по многомодовому оптоволокну OM4 (MMF). Этот кабель AOC соответствует стандартам SFP-DD MSA и RoHS. Это экономичное решение по сравнению с использованием дискретных оптических модулей и оптических соединительных кабелей, и оно подходит для соединений со скоростью 100 Гбит/с внутри стоек и между соседними стойками.
![10m (33ft) Общий совместимый 100G SFP-DD AOC Это изображение касается SDD-AO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202302241621505jtx5m.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![10m (33ft) Общий совместимый 100G SFP-DD AOC Это изображение касается SDD-AO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302241621505jtx5m.jpg)
![10m (33ft) Общий совместимый 100G SFP-DD AOC Это изображение касается SDD-AO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230224162150ydhu78.jpg)
![10m (33ft) Общий совместимый 100G SFP-DD AOC Это изображение касается SDD-AO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230224162150nawwlv.jpg)
![10m (33ft) Общий совместимый 100G SFP-DD AOC Это изображение касается SDD-AO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230224162150xt9k4g.jpg)
![10m (33ft) Общий совместимый 100G SFP-DD AOC Это изображение касается SDD-AO10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230224162150ooqmci.jpg)
10m (33ft) Общий совместимый 100G SFP-DD AOC
#184040
#184040
US$337.00
FS P/N: SDD-AO10FS P/N: SDD-AO10
Заказы 4
Отзывы 2
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 17 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 100G SFP-DD Active Optical Cable (AOC)& (10 м, SFP-DD - SFP-DD)
Specifications
Артикул
SDD-AO10
Название поставщика
FS
Тип разъёмa
SFP-DD - SFP-DD
Максимальная скорость передачи данных
100 Гбит/с
Длина кабеля
10m (33ft)
Тип кабеля
OM4
Длина волны
850 нм
Минимальный радиус изгиба
60mm
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Потребляемая мощность
≤3,5 Вт
Источник питания
3.5V
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Формат модуляции
PAM4
DDM/DOM
Поддержкаed
Коммерческая температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP-DD MSA, SFP-DD MIS
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230502111258dymgnq.jpg)
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
B***o
Canada
November 29, 2023
High quality cable, fast delivery. I would buy from this seller again.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0E***n
United States
September 16, 2023
Everything is running very well so far. These AOC cables have exceeded my expectations in terms of quality and performance.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели