Промышленный бронированный кабель отличается высокой прочностью на растяжение, устойчивостью к сильному давлению и грызунам, а также хорошими характеристиками гибкости. Кроме того, он устойчив к изгибу, маслостойкий и износостойкий, срок службы которого составляет 3-5 лет при длительном воздействии на открытом воздухе или дожде. Таким образом, армированный промышленный кабель идеально подходит для внутреннего и наружного применения, например, для соединения сетей двух зданий с использованием подземного канала или прямого прокладки.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
30m (98ft) Промышленный оптический патч-корд бронированный SC APC - SC APC Simplex, OS2 SM
#182460
#182460
US$51.00
FS P/N: MG-OS2SCSXFS P/N: MG-OS2SCSX
Заказы 274
Отзывы 67
Вопрос 0
67 на глобальном складе, 25 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
Промышленный оптический патч-корд бронированный SC APC - SC APC Simplex, OS2 SM
Описание
Тип разъёма
SC to SC
Польский тип
APC to APC
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Количество волокон
Simplex
Волокно класса
G.657.A2 (Совместимость с G.652.D)
Минимальный радиус изгиба
20/10D (Динамический/Статический)
Диаметр кабеля
3.0 мм
Оболочка кабеля
TPU (Термопластичный полиуретан)
Сопротивление растяжению
200/600N (Долгосрочные/краткосрочные)
Прочность на раздавливание
2000/3000 N/100mm (Долгосрочные/краткосрочные)
Цвет кабеля
Чёрный
Длина волны
1310/1550 нм
Вносимые потери
≤0.3 дБ
Обратные потери
≥50 дБ
Затухание на 1310 нм
0.36 дБ/км
Затухание на 1550 нм
0.22 дБ/км
Рабочая температура
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
Температура хранения
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Прочная броня и прочный ТПУ еще больше защищают сетевое соединение
Волокно окружено спиральной броней из нержавеющей стали, кевларовой пряжей, оплеткой и оболочкой из TPU.
Водостойкий
Тепло- и холодостойкость
Устойчивость к грызунам
Удобное прямое захоронение и применение прочных трубопроводов
Соединение сетей двух зданий посредством подземного водовода или прямого заглубления.
Мин. Радиус изгиба 20/10D
Волокно G.657.A2 допускает более плотные изгибы кабеля для прокладки..
Прочность на растяжение 200-600 Н
Прочный кабель продлевает срок службы.
Прочность на раздавливание 3000 Н
Высокая устойчивость к давлению позволяет избежать разрушения под действием внешней силы.
Идеален для различных суровых условий установки
Идеально подходит для тяжелых условий, таких как дороги и снежные поля, промышленные поля и строительные площадки.
Количество волокон | Simplex / 1 Fiber | Simplex / 1 Fiber | Simplex / 1 Fiber |
Волокно класса | G.657.A2 | G.657.A1 | G.657.A1 |
Jacket | TPU | PVC | PVC |
Диаметр кабеля | 3.0 мм | 3.0 мм | 2.0 мм |
Вносимые потери | ≤0.3 дБ | ≤0.3 дБ | ≤0.3 дБ |
Мин. радиус изгиба (Fiber Cable) | 20/10D (Динамический/Статический) | 10/5D (Динамический/Статический) | 10/5D (Динамический/Статический) |
Рабочая температура | -40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉) | -25 ~ 70°C (-13 ~ 158℉) | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉) |
Применение | На открытом воздухе, в суровых условиях | В помещении, в опасных зонах | Крытый, общее здание |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
60
5
1
0
1
B***u
Canada
February 19, 2024
Absolutely excellent product. I ran about 250 ft between buildings in conduit and the pull eyes were great was able to pull the fibre through a cut I made and kept the eye ring intact. What more can you say, one simple cable with no problems 2+ years now.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***s
United States
September 14, 2023
Bought several of these cables now, they take a while to make but it's worth it!
I use them in extreme conditions (heavy snow and -30c), no issues what so ever.
Recommended.
I use them in extreme conditions (heavy snow and -30c), no issues what so ever.
Recommended.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***r
Germany
July 01, 2023
Wirklich positiv ist, dass FS.com auch maßgeschneiderte Glasfaserkabel an Privatkunden verkauft. Fast alle solcher Angebote richten sich ja ausschließlich an Gewerbekunden und als Privatkunde bekommt man nur einfache Patchkabel.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели