Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной 100G QSFP28 -> 4 Duplex LC Breakout Active Optical Cable(AOC)
#182429
#182429
US$169.00
FS P/N: Q28-4LCAOxxFS P/N: Q28-4LCAOxx
Заказы 105
Отзыв 0
Вопрос 0
Choose Length:
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
m
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by 05 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
100G QSFP28 Breakout Active Optical Cable(AOC)& (Заказная длина, OM3 MMF, QSFP28 -> 4 duplex LC)
Specifications
Артикул
Q28-4LCAOxx
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP28 to 4 duplex LC
Макс. скорость передачи данных
100 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
20D mm
Тип волокна
OM3 MMF
Длина кабеля
1m (3ft)
Материал оболочки
OFNP
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Описание
100G QSFP28 Breakout Active Optical Cable(AOC)& (Заказная длина, OM3 MMF, QSFP28 -> 4 duplex LC)
Specifications
Артикул
Q28-4LCAOxx
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP28 to 4 duplex LC
Макс. скорость передачи данных
100 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
20D mm
Тип волокна
OM3 MMF
Длина кабеля
1m (3ft)
Материал оболочки
OFNP
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$169.00
Задержка поставки