J9151D HPE Aruba compatible SFP+ transceiver supports up to 10km link lengths over LC duplex SMF fiber. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, enterprise wiring closet, service provider transport application, Radio & Baseband Unit, etc.
![J9151D HPE Aruba совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для серии коммутаторов HPE Aruba и OfficeConnect Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308021128219vl1bs.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![J9151D HPE Aruba совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для серии коммутаторов HPE Aruba и OfficeConnect Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021128219vl1bs.jpg)
![J9151D HPE Aruba совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для серии коммутаторов HPE Aruba и OfficeConnect Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021128218e1dgb.jpg)
![J9151D HPE Aruba совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для серии коммутаторов HPE Aruba и OfficeConnect Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953vb6hvk.jpg)
![J9151D HPE Aruba совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для серии коммутаторов HPE Aruba и OfficeConnect Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802112821hcy1ud.jpg)
![J9151D HPE Aruba совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для серии коммутаторов HPE Aruba и OfficeConnect Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953appjma.jpg)
![J9151D HPE Aruba совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для серии коммутаторов HPE Aruba и OfficeConnect Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011809539jy4wo.jpg)
![J9151D HPE Aruba совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для серии коммутаторов HPE Aruba и OfficeConnect Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/92099.F.jpg)
![J9151D HPE Aruba совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для серии коммутаторов HPE Aruba и OfficeConnect Это изображение касается SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802104312a4hd1k.jpg)
J9151D HPE Aruba совместимый 10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для серии коммутаторов HPE Aruba и OfficeConnect
Hot #92099
Hot #92099
US$59.00
FS P/N: SFP-10GLR-31FS P/N: SFP-10GLR-31
Заказы 33.4K
Отзывы 4.2K
Вопрос 0
Transceiver Models:
Compatible:
744 на глобальном складе, 28 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
J9151D HPE Aruba Compatible 10GBASE-LR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifications
HPE Aruba Compatible
J9151D
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-8.2~0.5dBm
Receiver Sensitivity
<-14.4dBm
Powerbudget
6.2dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
>3.5dB
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529152624lyo2xp.jpg)
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 1W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Wavelength | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Cable Distance (Max) | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Cable Type | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF | MMF/SMF |
TX Power | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Receiver Sensitivity | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Power Consumption | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Typical) | ≤0.6W (Typical) | <1W |
Operating Temperature | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C |
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
3523
596
138
0
2
A***h
United States
March 01, 2024
Works like a charm!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0P***s
United States
September 23, 2023
We received them and have installed them already. As usual, everything is all good with your products.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0R***s
United States
August 18, 2023
I am using this SFP+, with media converter, "UMC-1S1T" and LC-single-mode fiber, "SMLCDX" and the SFP+ slot on a TP-Link BE95 and it all works great.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели