Модуль 400GBASE-SR4 поддерживает длину канала до 100 м по MMF с разъемом MTP/MPO-12. Этот трансивер соответствует стандартам QSFP112 MSA, CMIS 4.0 Interface и 400GAUI-4. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он подходит для применения Ethernet 400G и ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Общий совместимый 400GBASE-SR4 QSFP112 PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO-12 MMF
Hot #176857
Hot #176857
US$899.00
FS P/N: QSFP112-SR4-400GFS P/N: QSFP112-SR4-400G
Заказы 45
Отзывы 5
Вопросы 6
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 26 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 400GBASE-SR4 QSFP112 PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM (MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Артикул
QSFP112-SR4-400G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP112
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с (4x106.25Gb/s)
Длина волны
850 нм
Максимальное расстояние кабеля
100 м
Разъём
MTP/MPO-12 (APC)
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-4.6~4 дБм
Чувствительность приемника
<-6.4 дБм
Бюджет мощности
1.8dB
Перегрузка приемника
4 дБм
Потребляемая мощность
≤10 Вт
Коэффициент вымирания
>2,5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
ТХ и RX
Встроенный FEC
Нет
Протоколы
IEEE Std 802.3 дБ, QSFP112 MSA, CMIS 4.0
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Лучшая производительность и качество для 400G
Встроенный чип Broadcom 7 нм, приемопередатчик QSFP-DD обеспечивает высокую скорость и малое энергопотребление в каналах 400G.
Чип Broadcom 7 нм
Стабильная передача
≤10 Вт
Низкое энергопотребление
400 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Центральная длина волны | 850 нм | 850 нм | 850 нм |
Разъём | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Длина кабеля (макс.) | 100 м@MMF | 70m/100 м@MMF | 100 м@MMF |
Модуляция | 4x 100G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7 нм DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Протоколы | QSFP112 MSA, CMIS Rev4.0, OIF CEI-112G-VSR-PAM4, IEEE 802.3 дБ | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs |
Применение | ЦОД | ЦОД 400G to 8x50G Breakout | ЦОД 400G to 8x50G Breakout |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Неотвеченные вопросы (3)Connection (1)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
5
0
0
0
0
H***n
Australia
February 21, 2023
I have received the modules and it’s been running great. Thank you again!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0S***a
United States
February 17, 2023
We are very happy with the modules, the quality and the speed of ordering with you guys.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0H***e
United States
February 17, 2023
That’s great news and will help with our orders going forward. Also, thank you for the advice about the modules - they worked perfectly.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели