Устройство для продольной резки волоконно-оптического волокна предназначено для быстрого и точного удаления оболочки и хорошо работает с круглыми кабелями диаметром от 4,5 до 25 мм (от 0,18 до 0,98 дюйма). V-образный держатель кабеля обеспечивает удобство работы. Удобный дизайн, простота в использовании и энергосбережение.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Pro'sKit®регулируемый кабельный резак 8PK-325B
Pro'sKit®регулируемый кабельный резак 8PK-325B
Особенности
SK5 cutting head, handle design and holder design to delivers excellent performance and facilitate quick and easy cutting.
Loosen the V groove adjuster, V-shape cable holder to rebound automatically. Laser engraving scale on the adjuster is easy to locate quickly and check visually.
Pro'sKit®регулируемый кабельный резак 8PK-325B
Устройство для продольной резки волоконно-оптического волокна предназначено для быстрого и точного удаления оболочки и хорошо работает с круглыми кабелями диаметром от 4,5 до 25 мм (от 0,18 до 0,98 дюйма). V-образный держатель кабеля обеспечивает удобство работы. Удобный дизайн, простота в использовании и энергосбережение.
SK5 cutting head, handle design and holder design to delivers excellent performance and facilitate quick and easy cutting.
Loosen the V groove adjuster, V-shape cable holder to rebound automatically. Laser engraving scale on the adjuster is easy to locate quickly and check visually.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$29.00