Модуль QSFP28, совместимый с Brocade QSFP-eER4-100G, предназначен для применения оптической связи на расстоянии 80 км. Этот модуль содержит 4-канальный оптический передатчик, 4-канальный оптический приемник и блок управления модулем, включающий 2-проводной последовательный интерфейс. Оптические сигналы мультиплексируются в одномодовое волокно через стандартный промышленный разъём LC. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных приложениях, таких как телекоммуникационные соединения 100G, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и применения уровня распределения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100GBASE-ER4 QSFP28 1310nm 60km, Brocade совместимый
#174711
#174711
US$3,699.00
FS P/N: QSFP-eER4-100GFS P/N: QSFP-eER4-100G
Заказы 17
Отзывы 4
Вопросы 5
Transceiver Types:
Задержка поставки, Ship by 02 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Brocade QSFP-eER4-100G совместимый 100GBASE-ER4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 60 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-eER4-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
60 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
1 to 6 дБм
Минимальная мощность приемника
-30 дБм
Бюджет мощности
31dB
Уровень перегрузки приёмника
6 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤5.5W
Коэффициент экстинкции
>6dB
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Формат модуляции
NRZ
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX встроенный CDR
Протоколы
QSFP28 MSA
IEEE 802.3ba
RoHS-10 compliant
IEEE 802.3ba
RoHS-10 compliant
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических мрдулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Возможность подключения 100G для ЦОД и телекомма
Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью 5,5 Вт предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 100G.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет Packet Loss & CRC
Тест на паттерн глаз
Поле маски >
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0-70°C
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 60km | 80 км | 40km | 40 км |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Технология монтажа микросхем | BOX Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Чип | Semtech Чип | Semtech Чип | Semtech Чип | Semtech Чип |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Cisco Series (2)FEC (1)Matched Attenuator (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
4
0
0
0
0
V***r
United States
September 27, 2023
The packaging of the modules was so excellent and it arrived in perfect condition. They are also excellent quality compared with other popular brand. I will definitely buy your products again!
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0G***s
United States
September 21, 2023
I was very impressed with the customer service at FS.com. From product ordering to delivery, you have been following up and sending me notifications. I will bringing more business on your way later!
подтвердит покупку
Полезный 7
Отзывы 0A***l
United States
January 30, 2023
I installed these yesterday for an inter-floor connection between two cisco switches and they were no muss, no fuss. Works as advertised so I'm not really sure what else you need to know but I'd happily use them again.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели