Модуль 100GBASE-ER Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 30 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Модуль включает в себя чип Broadcom для преобразования электрических сигналов 4x25G NRZ в оптический сигнал 1x100G PAM4. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100GBASE-ER QSFP28 1310nm 30km, Juniper совместимый
#173405
#173405
US$2,119.00
FS P/N: QSFP-ER-100GFS P/N: QSFP-ER-100G
Заказы 10
Отзывы 3
Вопросы 5
Transceiver Type:
Задержка поставки, Ship by 11 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper Networks Compatible 100GBASE-ER Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль (Single Lambda, SMF, 1310 нм, 30 км, LC, DOM
Описание
Артикул
QSFP-ER-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
100 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
30 км
Разъем
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
Мощность TX
0~5.6 дБм
Чувствительность приемника
<-14.7 дБм
Бюджет мощности
14.7 дБ
Перегрузка приемника
-3.4 дБм
Потребляемая мощность
<5.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>5 дБ
DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C
Протоколы
SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 V1.8, 100G lambda MSA 100G-ER1-30, QSFP28 MSA
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 100G для ЦОД
Модуль QSFP28 с малой мощностью 5.5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Температурный тест
0~70°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Cisco Series (2)Arista Series (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
T***t
United States
December 27, 2022
I just wanted to say how much we appreciate the quality and price of your transceivers. I find the quality of your transceivers to be outstanding.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0M***y
United States
December 27, 2022
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
подтвердит покупку
Полезный 7
Отзывы 0S***e
United States
December 25, 2022
Yes, I got the transceivers yesterday. Faster delivery than I expected. So big thumbs up on that.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели