Внутренний оптоволоконный распределительный блок серии ODF используется в терминальном канале доступа системы FTTH. Это устройство, которое сращивает, распределяет и разделяет оптические волокна и обеспечивает защиту оптических волокон и управление ими. Серия ODF представляет собой стандартное 19'' шасси для монтажа в стойку со встроенным оптическим соединением с блоком, они просты в установке и эксплуатации, гибки и могут регулировать положение с помощью монтажных проушин в соответствии с требованиями к установке спереди, посередине и по краям. , идеально подходит для развертывания применения ODN в сети POL.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Оптическая распределительная панель высотой 2U для монтажа в стойку, 48 волокон OS2, SM, 24 x LC UPC Duplex (синий) адаптер
Оптическая распределительная панель 2U для монтажа в стойку, 48 волокон OS2 SM, 24 x LC UPC Duplex (синий) адаптер
Решение для применения
Особенности
Внешняя оболочка изготовлена из высококачественного листового металла, обладающего хорошей механической прочностью. Встроенный сварочный модуль может быть выдвинут для работы, управление осуществляется быстро.
Стандартная 19-дюймовая монтажная стойка оснащена встроенным блоком для сварки и распределения оптических волокон с безопасным и надежным соединением оптических волокон.
Пронумерованные порты
Специальная нумерационная этикетка позволяет быстро и легко идентифицировать кабельные линии
Боковой впускной кабель
Кабельный ввод с обеих сторон может быть свободно отрегулирован для удобства эксплуатации
Разумное подключение
Спецификации прокладки волокон обеспечивают аккуратность и эффективность кабелей
Оптическая распределительная панель 2U для монтажа в стойку, 48 волокон OS2 SM, 24 x LC UPC Duplex (синий) адаптер
Внутренний оптоволоконный распределительный блок серии ODF используется в терминальном канале доступа системы FTTH. Это устройство, которое сращивает, распределяет и разделяет оптические волокна и обеспечивает защиту оптических волокон и управление ими. Серия ODF представляет собой стандартное 19'' шасси для монтажа в стойку со встроенным оптическим соединением с блоком, они просты в установке и эксплуатации, гибки и могут регулировать положение с помощью монтажных проушин в соответствии с требованиями к установке спереди, посередине и по краям. , идеально подходит для развертывания применения ODN в сети POL.
Внешняя оболочка изготовлена из высококачественного листового металла, обладающего хорошей механической прочностью. Встроенный сварочный модуль может быть выдвинут для работы, управление осуществляется быстро.
Стандартная 19-дюймовая монтажная стойка оснащена встроенным блоком для сварки и распределения оптических волокон с безопасным и надежным соединением оптических волокон.
Пронумерованные порты
Специальная нумерационная этикетка позволяет быстро и легко идентифицировать кабельные линии
Боковой впускной кабель
Кабельный ввод с обеих сторон может быть свободно отрегулирован для удобства эксплуатации
Разумное подключение
Спецификации прокладки волокон обеспечивают аккуратность и эффективность кабелей
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$109.00