Распределительная коробка для внутреннего оптического волокна серии ODF используется в терминальном канале доступа системы FTTH. Это устройство, которое сращивает, распределяет и разделяет оптические волокна и обеспечивает защиту и управление оптическими волокнами. Серия ODF представляет собой стандартное 19-дюймовое шасси для монтажа в стойку с интегрированный волоконно-оптический сплав с блоком, они просты в установке и эксплуатации, гибки и могут регулировать положение с помощью монтажных проушин в соответствии с требованиями к установке спереди, в середине и на концах, что идеально подходит для приложений развертывания ODN в сети POL.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Оптическая патч-панель, 24 порта, 2RU
Оптическая патч-панель, 24 порта, 2RU
Решение для применения
Особенности
Стандартная 19-дюймовая монтажная стойка оснащена встроенным блоком для сварки и распределения оптического волокна с безопасным и надежным соединением оптического волокна.
Пронумерованные порты
Пользовательская нумерация позволяет быстро и легко идентифицировать кабельные линии
Боковой ввод кабеля
ввод кабеля с обеих сторон можно свободно регулировать для удобства эксплуатации
Разумная разводка
спецификации прокладки волокна обеспечивают аккуратную и эффективную кабелей 
Оптическая патч-панель, 24 порта, 2RU
Распределительная коробка для внутреннего оптического волокна серии ODF используется в терминальном канале доступа системы FTTH. Это устройство, которое сращивает, распределяет и разделяет оптические волокна и обеспечивает защиту и управление оптическими волокнами. Серия ODF представляет собой стандартное 19-дюймовое шасси для монтажа в стойку с интегрированный волоконно-оптический сплав с блоком, они просты в установке и эксплуатации, гибки и могут регулировать положение с помощью монтажных проушин в соответствии с требованиями к установке спереди, в середине и на концах, что идеально подходит для приложений развертывания ODN в сети POL.
Стандартная 19-дюймовая монтажная стойка оснащена встроенным блоком для сварки и распределения оптического волокна с безопасным и надежным соединением оптического волокна.
Пронумерованные порты
Пользовательская нумерация позволяет быстро и легко идентифицировать кабельные линии
Боковой ввод кабеля
ввод кабеля с обеих сторон можно свободно регулировать для удобства эксплуатации
Разумная разводка
спецификации прокладки волокна обеспечивают аккуратную и эффективную кабелей 
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$89.00