Распределительная коробка оптоволокна изготовлена из высокопрочного конструкционного пластика, который обладает сильными свойствами защиты от ультрафиолета и старения. Распределительная коробка используется в качестве конечной точки для соединения питающего и ответвительного кабелей в системе сети связи FTTx. Фиксация волокна, разделение, сращивание и перемычки могут быть выполнены в этом корпусе и в то же время обеспечивают надежную гарантию и управление для построения сети FTTx.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Распределительная коробка FDB, внутренняя/наружная, SC/A&U, пластиковая, настенная/столбовая, 24 волокон
Оптическая распределительная коробка 24 волокна, SC A/U и LC, пластик, настенный/столбовой монтаж, внутри и вне помещений
Металлические аксессуары: нержавеющая сталь
Решение для применения
Особенности
Высокопрочный конструкционный пластик с хорошей механической прочностью.
Материал ПК+АБС, влагостойкий, водонепроницаемый, пылезащитный, антивозрастной.
Угол раскрытия больше 120°, что удобно при эксплуатации и обслуживании.
Корпус х4
Аксессуары для крепления на шест x1
Трубки для защиты от слияния x24
Электрическая лента x1
Шланг х3м
Ремни x10
Вилки x24
Ключ х1
Винт х4
Оптическая распределительная коробка 24 волокна, SC A/U и LC, пластик, настенный/столбовой монтаж, внутри и вне помещений
Распределительная коробка оптоволокна изготовлена из высокопрочного конструкционного пластика, который обладает сильными свойствами защиты от ультрафиолета и старения. Распределительная коробка используется в качестве конечной точки для соединения питающего и ответвительного кабелей в системе сети связи FTTx. Фиксация волокна, разделение, сращивание и перемычки могут быть выполнены в этом корпусе и в то же время обеспечивают надежную гарантию и управление для построения сети FTTx.
Металлические аксессуары: нержавеющая сталь
Высокопрочный конструкционный пластик с хорошей механической прочностью.
Материал ПК+АБС, влагостойкий, водонепроницаемый, пылезащитный, антивозрастной.
Угол раскрытия больше 120°, что удобно при эксплуатации и обслуживании.
Корпус х4
Аксессуары для крепления на шест x1
Трубки для защиты от слияния x24
Электрическая лента x1
Шланг х3м
Ремни x10
Вилки x24
Ключ х1
Винт х4
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$69.00