EasyCheck V2 — это цифровой прибор для проверки торцевой поверхности оптического волокна, разработанный Dimension, который использует цифровые решения для обновления программного и аппаратного обеспечения продуктов серии EasyCheck. EasyCheck V2 улучшает разрешение изображения и снижает уровень шума, обеспечивает стабильную производительность и снижает частоту отказов, поддерживает передачу данных по сети и взаимодействует с цифровым портативным оптоволоконным датчиком Dimension EasyGet, сканирующим пистолетом или ножным переключателем.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Индивидуальный EasyCheck V2 цифровой прибор для контроля торцов модуля, 200X
Индивидуальный EasyCheck V2 цифровой прибор для контроля торцов модуля, 200X
Особенности
EasyCheck V2 использует цифровое решение для обработки изображений, чтобы улучшить разрешение изображения и уменьшить шум, в результате чего получаются более четкие изображения и более четкая контрастность дефектов на торцах волокна.
EasyCheck V2 поддерживает несколько способов хранения, включая SD-карту, U-диск и сетевое хранилище для передачи данных. Он может эффективно анализировать качество хранимых изображений..
и цифровому портативному оптоволоконному датчику EasyGet, чтобы удовлетворить особые потребности пользователей.
Индивидуальный EasyCheck V2 цифровой прибор для контроля торцов модуля, 200X
EasyCheck V2 — это цифровой прибор для проверки торцевой поверхности оптического волокна, разработанный Dimension, который использует цифровые решения для обновления программного и аппаратного обеспечения продуктов серии EasyCheck. EasyCheck V2 улучшает разрешение изображения и снижает уровень шума, обеспечивает стабильную производительность и снижает частоту отказов, поддерживает передачу данных по сети и взаимодействует с цифровым портативным оптоволоконным датчиком Dimension EasyGet, сканирующим пистолетом или ножным переключателем.
EasyCheck V2 использует цифровое решение для обработки изображений, чтобы улучшить разрешение изображения и уменьшить шум, в результате чего получаются более четкие изображения и более четкая контрастность дефектов на торцах волокна.
EasyCheck V2 поддерживает несколько способов хранения, включая SD-карту, U-диск и сетевое хранилище для передачи данных. Он может эффективно анализировать качество хранимых изображений..
и цифровому портативному оптоволоконному датчику EasyGet, чтобы удовлетворить особые потребности пользователей.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,559.00