FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается S5500-24TF6S.
01:32
Это изображение касается #162893主多图.
Это изображение касается #162893主多图.
Это изображение касается #162893主多图.
Это изображение касается #162893主多图.
Это изображение касается #162893主多图.
Это изображение касается #162893主多图.
Это изображение касается #162893主多图.
Это изображение касается S5500-24TF6S.
Это изображение касается #162893主多图.
Это изображение касается #162893主多图.
Это изображение касается #162893主多图.
Это изображение касается #162893主多图.
Это изображение касается #162893主多图.
Это изображение касается #162893主多图.
Это изображение касается #162893主多图.

S5500-24TF6S, 48-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L3, 24 x Gigabit RJ45, 24 x 1Gb SFP, с восходящими линиями связи 6 x 10Gb SFP+, поддержка BVSS

#162893
#162893

L3 10G Uplink Стек BGP Voice VLAN

US$1,319.00
FS P/N: S5500-24TF6S
FS P/N: S5500-24TF6S
Заказы 82
Отзывы 5
Вопросы 5
7 на глобальном складе, 03 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$230.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S5500-24TF6S, 48-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L3, 24 x Gigabit RJ45, 24 x 1Gb SFP, с восходящими линиями связи 6 x 10Gb SFP+, поддержка BVSS

48-портовый гигабитный стекируемый коммутатор L3 — это новое поколение коммутаторов 10G с агрегацией, которые предназначены для IP MAN (городская сеть), кампусных сетей и корпоративных сетей. Он разработан на основе высокопроизводительного оборудования.

S5500-24TF6S поддерживает несколько сервисов, таких как IPv6, MPLS, VPN и сетевую безопасность, основанную на сервисе коммутации L2/L3/L4 на скорости среды передачи. Он также поддерживает непрерывное обновление, непрерывную переадресацию, плавный перезапуск и защиту от избыточности. Идеально подходит для всех организаций, которым требуется надёжная, доступная и простая коммутация уровня доступа с помощью интерфейса командной строки, расширенных возможностей сценариев и маршрутизации уровня 3.

Описание
Порты
24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 24x 1G SFP | 6x 10G SFP+
Коммутационная способность
216 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
32K
Скорость переадресации
162 млн пакетов в секунду
DRAM
256MB
Входное напряжение
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
Флэш-память
32MB
Выходное напряжение
12 В постоянного тока
Jumbo-кадр
9K
Кол-во VLAN
4K
Буфер пакетов
2MB
Маршруты IPv4
12K
Power Supply
1+1 Hot-swappable
Маршруты IPv6
6K
Кол-во вентиляторов
2 встроенных
Монтажная высота
1U
Температура эксплуатации
0ºC ~ 50ºC (32°F ~ 122°F)
Температура хранения
-20ºC ~ 70ºC (-4°F ~ 158°F)
MTBF
>100,000 часовs
Макс. потребляемая мощность
68 Вт
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка
Безопасный и упрощенный доступ для пользователей и LoT
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Более
BVSS для резервирования
Посмотреть товары
Уровень агрегации
Посмотреть товары
10G с сервером
Посмотреть товары

Особенности

QoS для лучшего контроля трафика
Предоставляет разные приоритеты для разных приложений, пользователей или потоков данных, чтобы уменьшить потерю пакетов, задержку и флуктуацию в сети.
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классифицирует трафик и приоритезирует его для оптимальной эффективности
Voice VLAN отдаёт приоритет обеспечению качества VoIP

Voice VLAN избавляет VoIP от необходимости бороться со всеми широковещательными сообщениями и другим трафиком из VLAN для передачи данных, обеспечивая его предпочтительную передачу, уменьшая потери пакетов и задержки.

OSPF для упрощенного управления сетью

OSPF упрощает топологию, разделяя автономные системы на области, автоматически рассчитывает и обновляет кратчайший путь и передаёт информацию о состоянии канала, сокращая трудозатраты.

Порты RJ45
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
Порты SFP
24x 1G SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Порты SFP+
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
Уровень управления
L3
L3
L3
L3
Стек или MLAG
Стек
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyes
Статическая маршрутизация, поддержка RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyes
1+1 блок питания с возможностью горячей замены
yesyesyesyes
Описание

S5500-24TF6S, 48-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L3, 24 x Gigabit RJ45, 24 x 1Gb SFP, с восходящими линиями связи 6 x 10Gb SFP+, поддержка BVSS

48-портовый гигабитный стекируемый коммутатор L3 — это новое поколение коммутаторов 10G с агрегацией, которые предназначены для IP MAN (городская сеть), кампусных сетей и корпоративных сетей. Он разработан на основе высокопроизводительного оборудования.

S5500-24TF6S поддерживает несколько сервисов, таких как IPv6, MPLS, VPN и сетевую безопасность, основанную на сервисе коммутации L2/L3/L4 на скорости среды передачи. Он также поддерживает непрерывное обновление, непрерывную переадресацию, плавный перезапуск и защиту от избыточности. Идеально подходит для всех организаций, которым требуется надёжная, доступная и простая коммутация уровня доступа с помощью интерфейса командной строки, расширенных возможностей сценариев и маршрутизации уровня 3.

Описание
Порты
24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 24x 1G SFP | 6x 10G SFP+
Коммутационная способность
216 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
32K
Скорость переадресации
162 млн пакетов в секунду
DRAM
256MB
Входное напряжение
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
Флэш-память
32MB
Выходное напряжение
12 В постоянного тока
Jumbo-кадр
9K
Кол-во VLAN
4K
Буфер пакетов
2MB
Маршруты IPv4
12K
Power Supply
1+1 Hot-swappable
Маршруты IPv6
6K
Кол-во вентиляторов
2 встроенных
Монтажная высота
1U
Температура эксплуатации
0ºC ~ 50ºC (32°F ~ 122°F)
Температура хранения
-20ºC ~ 70ºC (-4°F ~ 158°F)
MTBF
>100,000 часовs
Макс. потребляемая мощность
68 Вт
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка
Безопасный и упрощенный доступ для пользователей и LoT
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Более
BVSS для резервирования
Посмотреть товары
Уровень агрегации
Посмотреть товары
10G с сервером
Посмотреть товары
Особенности
QoS для лучшего контроля трафика
Предоставляет разные приоритеты для разных приложений, пользователей или потоков данных, чтобы уменьшить потерю пакетов, задержку и флуктуацию в сети.
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классифицирует трафик и приоритезирует его для оптимальной эффективности
Voice VLAN отдаёт приоритет обеспечению качества VoIP

Voice VLAN избавляет VoIP от необходимости бороться со всеми широковещательными сообщениями и другим трафиком из VLAN для передачи данных, обеспечивая его предпочтительную передачу, уменьшая потери пакетов и задержки.

OSPF для упрощенного управления сетью

OSPF упрощает топологию, разделяя автономные системы на области, автоматически рассчитывает и обновляет кратчайший путь и передаёт информацию о состоянии канала, сокращая трудозатраты.

Порты RJ45
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
Порты SFP
24x 1G SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Порты SFP+
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
Уровень управления
L3
L3
L3
L3
Стек или MLAG
Стек
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyes
Статическая маршрутизация, поддержка RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyes
1+1 блок питания с возможностью горячей замены
yesyesyesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$1,319.00

7 на глобальном складе