Модуль QSFP+ предназначен для использования в 40GBASE Ethernet с пропускной способностью до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8436 QSFP+ MSA и RoHS. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP+ MSA, для предоставления доступа к рабочим параметрам в режиме реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке приемопередатчик с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и приложения уровня распределения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Arista совместимый 40GBASE-LR4 QSFP+ промышленный оптический модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF
Arista совместимый 40GBASE-LR4 QSFP+ промышленный оптический модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Решение для применения
Особенности
Видео
Arista совместимый 40GBASE-LR4 QSFP+ промышленный оптический модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Модуль QSFP+ предназначен для использования в 40GBASE Ethernet с пропускной способностью до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8436 QSFP+ MSA и RoHS. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP+ MSA, для предоставления доступа к рабочим параметрам в режиме реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке приемопередатчик с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и приложения уровня распределения.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$369.00