Оптический датчик DIMENSION включает в себя OPM (измеритель оптической мощности), VFL (визуальный локатор неисправностей), кабельный трекер RJ45, тест последовательности и другие функции. Оптический зонд прост в использовании, он легко справляется с построением различных сетей связи и различными сценариями тестирования. Благодаря уникальному дизайну зондового типа и бесконтактному универсальному интерфейсу полевым инженерам не нужно носить с собой множество других волоконно-оптических коммутационных шнуров, все тесты можно выполнить с помощью одного оптического зонда.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
FHOM-301 Ручной оптический мультиметр Встроенный визуальный локатор неисправностей мощностью 1 мВт с функцией последовательного тестирования кабеля RJ45
OP-01 Ручной оптический мультиметр со встроенным визуальным локатором 1 мВт
LC, SC Складывающиеся щупы
Рука обнаружения: +6~-55 дБм (тип.)
Рука обнаружения: ± 0,5 дБ (+ 5 ~ -50 дБм)
Рука обнаружения: ± 1,00 дБ
Особенности
В оборудовании для оптических датчиков используется бесконтактное определение мощности датчика. Тесты можно выполнять, не касаясь портов или кабелей, чтобы снизить риск загрязнения или повреждения волокна.
пользователям не нужно носить с собой дополнительные перемычки для преобразования.
Прибор имеет два режима подачи световых сигналов (непрерывный, мигающий) для выявления волокон, обрывов и макроизгибов.
и использовать приемник, чтобы найти другой конец сетевой линии.
OP-01 Ручной оптический мультиметр со встроенным визуальным локатором 1 мВт
Оптический датчик DIMENSION включает в себя OPM (измеритель оптической мощности), VFL (визуальный локатор неисправностей), кабельный трекер RJ45, тест последовательности и другие функции. Оптический зонд прост в использовании, он легко справляется с построением различных сетей связи и различными сценариями тестирования. Благодаря уникальному дизайну зондового типа и бесконтактному универсальному интерфейсу полевым инженерам не нужно носить с собой множество других волоконно-оптических коммутационных шнуров, все тесты можно выполнить с помощью одного оптического зонда.
LC, SC Складывающиеся щупы
Рука обнаружения: +6~-55 дБм (тип.)
Рука обнаружения: ± 0,5 дБ (+ 5 ~ -50 дБм)
Рука обнаружения: ± 1,00 дБ
В оборудовании для оптических датчиков используется бесконтактное определение мощности датчика. Тесты можно выполнять, не касаясь портов или кабелей, чтобы снизить риск загрязнения или повреждения волокна.
пользователям не нужно носить с собой дополнительные перемычки для преобразования.
Прибор имеет два режима подачи световых сигналов (непрерывный, мигающий) для выявления волокон, обрывов и макроизгибов.
и использовать приемник, чтобы найти другой конец сетевой линии.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$279.00