Пылезащитный колпачок для модуля Jack совместим со всеми модулями Jack RJ45. Кроме того, он идеально подходит для защиты любого порта Ethernet от пыли и мусора, когда он не используется.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Пылезащитный колпачок для модуля Jack, подходящий для модулей Jack RJ45, 50 шт/уп
#155555
#155555
US$6.10
FS P/N: MDCFS P/N: MDC
Заказы 689
Отзыв 1
Вопросы 2
11 на глобальном складе, 03 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Пылезащитный колпачок для модуля Jack, подходящий для модулей Jack RJ45, 50 шт/уп
Описание
Тип товара
Пылезащитный колпачок для модуля Jack
Цвет
Чёрный
Применение
Модули Jack RJ45
Размеры (ВхШхГ)
0.47"x0.23"x0.18" (11.9x5.8x4.6 мм)
Материал
ПВХ
Упаковка
50 шт/уп
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Описание
Пылезащитный колпачок для модуля Jack, подходящий для модулей Jack RJ45, 50 шт/уп
Пылезащитный колпачок для модуля Jack совместим со всеми модулями Jack RJ45. Кроме того, он идеально подходит для защиты любого порта Ethernet от пыли и мусора, когда он не используется.
Описание
Тип товара
Пылезащитный колпачок для модуля Jack
Цвет
Чёрный
Применение
Модули Jack RJ45
Размеры (ВхШхГ)
0.47"x0.23"x0.18" (11.9x5.8x4.6 мм)
Материал
ПВХ
Упаковка
50 шт/уп
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$6.10
11 на глобальном складе