Блокирующее устройство работает с большинством стандартных отверстий RJ45 для предотвращения несанкционированного доступа и защиты от пыли, мусора или посторонних предметов. В комплект входят 12 синих устройств и инструмент для удаления.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Блокирующее устройство для модуля Jack RJ45, синее, 12 шт/уп
#155554
#155554
US$3.80
FS P/N: RJ45BLFS P/N: RJ45BL
Заказы 15
Отзыв 1
Вопросы 2
1985 на глобальном складе, 03 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Блокирующее устройство для модуля Jack RJ45, синее, 12 шт/уп
Описание
Тип товара
Блокирующее устройство RJ45
Цвет
Синий
Применение
Модули Jack RJ45
Размеры (ВхШхГ)
0.46"x0.38"x0.26"(11.7x9.7x6.6 мм)
Материал
Поликарбонат
Упаковка
12 шт/уп
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Описание
Блокирующее устройство для модуля Jack RJ45, синее, 12 шт/уп
Блокирующее устройство работает с большинством стандартных отверстий RJ45 для предотвращения несанкционированного доступа и защиты от пыли, мусора или посторонних предметов. В комплект входят 12 синих устройств и инструмент для удаления.
Описание
Тип товара
Блокирующее устройство RJ45
Цвет
Синий
Применение
Модули Jack RJ45
Размеры (ВхШхГ)
0.46"x0.38"x0.26"(11.7x9.7x6.6 мм)
Материал
Поликарбонат
Упаковка
12 шт/уп
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$3.80
1985 на глобальном складе