Модуль SFP+, совместимый с Cisco SFP-10G-ER-I, поддерживает длину канала до 40 км по оптоволокну SMF. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0 и 10GBASE-ER. Мониторинг цифровой диагностики доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472.
Благодаря диапазону рабочих температур от -40°C до 85°C этот промышленный модуль может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные системы. транспортные системы (ИТС), морские, нефтегазовые, горнодобывающие и др.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Cisco SFP-10G-ER-I совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-ER SFP+ модуль 1550 нм 40 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G
#154508
#154508
US$139.00
FS P/N: SFP-10GER-55-IFS P/N: SFP-10GER-55-I
Заказы 182
Отзывы 3
Вопросы 8
Transceiver Models:
32 на глобальном складе, 20 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco SFP-10G-ER-I совмстимый 10GBASE-ER SFP+ модуль (SMF, 1550 нм, 40 км, Duplex LC, Industrial, DOM)
Описание
Артикул Cisco
SFP-10G-ER-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10.31Gbps
Длина волны
1550 нм
Макс. расстояние передачи
40 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
TX мощность
-2~4 дБм
Чувствительность приемника
<-16dBm
Бюджет мощности
14 дБ
Уровень перегрузки приёмника
0dBm
Потребляемая мощность
≤1.8W
Коэффициент экстинкции
>7,5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0, 10GBASE-ER
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (8)Connection (1)Matched Attenuator (1)Nexus Series (1)Ports (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
2
0
0
0
B***l
Canada
April 10, 2023
These are great transceivers! They do just what they're supposed to do, and they do their job quite well.
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0C***e
United Kingdom
January 17, 2023
Great experience, great product. Thanks
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0K***a
United States
December 15, 2022
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели