Активный оптический breakout кабель 100G QSFP28 — 2x50G QSFP28 работает по многомодовому оптоволокну (MMF). Этот отводной кабель соответствует стандартам SFF-8636, QSFP28 Electrical MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Он подходит для очень коротких расстояний и предлагает очень экономичное решение для подключения Ethernet для взаимосвязи между устройствами, использующими порты 100G QSFP28 и порты 50G QSFP28 в ЦОД, высокопроизводительных вычислениях (HPC) и стойках коммутаторов/маршрутизаторов/серверов/хранилищ. и на соседних стойках.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Breakout Active Optical Cable(AOC)
#153033
#153033
US$266.00
FS P/N: Q28-2Q28AOxxxFS P/N: Q28-2Q28AOxxx
Заказы 39
Отзывы 2
Вопросы 2
Choose Length:
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
100m (328ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
100m (328ft)
m
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by 24 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Active Optical Cable(AOC)& (Заказная длина, QSFP28 to QSFP28)
Specifications
Артикул
Q28-2Q28AOxxx
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28 - QSFP28
Максимальная скорость передачи данных
100 Гбит/с
Тип волокна
OM3
Длина волны
850nm
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Потребляемая мощность
≤1,65 Вт
Материал оболочки
OFNP
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Формат модуляции
NRZ
DDM/DOM
Supported
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP28 Electrical MSA, SFF-8636, SFF-8665
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 100G
Модуль QSFP+ с низким энергопотреблением 1.65 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Описание
100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Active Optical Cable(AOC)& (Заказная длина, QSFP28 to QSFP28)
Активный оптический breakout кабель 100G QSFP28 — 2x50G QSFP28 работает по многомодовому оптоволокну (MMF). Этот отводной кабель соответствует стандартам SFF-8636, QSFP28 Electrical MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Он подходит для очень коротких расстояний и предлагает очень экономичное решение для подключения Ethernet для взаимосвязи между устройствами, использующими порты 100G QSFP28 и порты 50G QSFP28 в ЦОД, высокопроизводительных вычислениях (HPC) и стойках коммутаторов/маршрутизаторов/серверов/хранилищ. и на соседних стойках.
Specifications
Артикул
Q28-2Q28AOxxx
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28 - QSFP28
Максимальная скорость передачи данных
100 Гбит/с
Тип волокна
OM3
Длина волны
850nm
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Потребляемая мощность
≤1,65 Вт
Материал оболочки
OFNP
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Формат модуляции
NRZ
DDM/DOM
Supported
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP28 Electrical MSA, SFF-8636, SFF-8665
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 100G
Модуль QSFP+ с низким энергопотреблением 1.65 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$266.00
Задержка поставки