FS для совместимого с Mellanox MMA1L30-CM модуля QSFP28 предназначен для использования в системах EDR InfiniBand 100 Гбит/с с пропускной способностью до 2 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с дуплексными разъемами LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8636, SFF-8665 и CWDM4 MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени.
Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью «горячей» замены подходит для использования в различных применениях, таких как InfiniBand, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и применения уровня распределения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
FS совместимы с Mellanox MMA1L30-CM 100GBASE-CWDM4 QSFP28 модуль 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF для InfiniBand EDR
FS совместимы с Mellanox MMA1L30-C м, 100GBASE-CWDM4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 2 км, Duplex LC, DOM)
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Видео
FS совместимы с Mellanox MMA1L30-C м, 100GBASE-CWDM4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 2 км, Duplex LC, DOM)
FS для совместимого с Mellanox MMA1L30-CM модуля QSFP28 предназначен для использования в системах EDR InfiniBand 100 Гбит/с с пропускной способностью до 2 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с дуплексными разъемами LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8636, SFF-8665 и CWDM4 MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени.
Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью «горячей» замены подходит для использования в различных применениях, таких как InfiniBand, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и применения уровня распределения.
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$189.00