FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается 667.
Это изображение касается 667.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 667.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 667.
Это изображение касается 667.
Это изображение касается 667.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 667.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 667.

FS совместимый с Mellanox MMA1B00-E100, 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO-12 MMF для InfiniBand EDR

#152667
#152667

Macom VCSEL ЦОД ≤2,5 Вт InfiniBand EDR MTP-12/MPO-12 MMF

US$79.00
FS P/N: QSFP-SR4-100G
FS P/N: QSFP-SR4-100G
Заказы 195
Отзывы 13
Вопросы 3
Задержка поставки, 21 май, 2024
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
FS совместимый с Mellanox MMA1B00-E100, 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль (MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO-12, DOM)

FS для совместимого с Mellanox MMA1B00-E100 модуля QSFP28 предназначен для использования в системах EDR InfiniBand 100 Гбит/с с пропускной способностью до 70 м по многомодовому волокну OM3 или 100 м по многомодовому волокну (MMF) OM4 с использованием длины волны 850 нм через разъём MTP/MPO-12. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8636, IEEE Std802.3bm и 100G Ethernet. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени.
Благодаря этим характеристикам этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как InfiniBand, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные применения уровня ядра и распределения.

Описание
Артикул Mellanox
MMA1B00-E100
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
850nm
Макс. расстояние передачи
100m@OM4/70m@OM3
Разьём
MTP/MPO-12
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приемника
PIN
TX мощность
-8.4~2.4 дБм
Чувствительность приемника
<-10.3 дБм
Бюджет мощности
1.9dB
Уровень перегрузки приемника
2.4 дБм
Потребляемая мощность
≤2.5Вт
Коэффициент вымирания
>2dB
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Виды модуляции
NRZ
Протоколы
QSFP28 MSA, SFF-8636, IEEE Std802.3bm
Применение
Infiniband 100G EDR
Гарантия
5 лет

InfiniBand Product Family

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand products maximize the performance of the HPC network.

InfiniBand Product Family

Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание

FS совместимый с Mellanox MMA1B00-E100, 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль (MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO-12, DOM)

FS для совместимого с Mellanox MMA1B00-E100 модуля QSFP28 предназначен для использования в системах EDR InfiniBand 100 Гбит/с с пропускной способностью до 70 м по многомодовому волокну OM3 или 100 м по многомодовому волокну (MMF) OM4 с использованием длины волны 850 нм через разъём MTP/MPO-12. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8636, IEEE Std802.3bm и 100G Ethernet. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени.
Благодаря этим характеристикам этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как InfiniBand, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные применения уровня ядра и распределения.

Описание
Артикул Mellanox
MMA1B00-E100
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
850nm
Макс. расстояние передачи
100m@OM4/70m@OM3
Разьём
MTP/MPO-12
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приемника
PIN
TX мощность
-8.4~2.4 дБм
Чувствительность приемника
<-10.3 дБм
Бюджет мощности
1.9dB
Уровень перегрузки приемника
2.4 дБм
Потребляемая мощность
≤2.5Вт
Коэффициент вымирания
>2dB
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Виды модуляции
NRZ
Протоколы
QSFP28 MSA, SFF-8636, IEEE Std802.3bm
Применение
Infiniband 100G EDR
Гарантия
5 лет

InfiniBand Product Family

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand products maximize the performance of the HPC network.

InfiniBand Product Family

Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$79.00

Задержка поставки