FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.
Это изображение касается C6UTPSGPVC.

2ft (0.6m) неэкронированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, Snagless, PVC CM, оранжевый

#151506
#151506

Чистая медь PoE++ 550Mhz

US$3.00
FS P/N: C6UTPSGPVC
FS P/N: C6UTPSGPVC
Заказы 1.4K
Отзыв 0
Вопросы 5
47 на глобальном складе, 20 июн, 2024
120 шт. в пути, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6 с изолирующим колпачком, 24AWG, 1000Base-T

Патч-корд Cat6 UTP представляет собой неэкранированную витую пару, многожильный медный кабель 24AWG с высокопроизводительными модульными разъёмами на каждом конце. Конструкция с изолирующим колпачком защищает фиксирующие клипсы на разъёмах RJ45 от повреждения или отрыва во время установки.
Он превосходит по производительности стандарт сетевого кабеля Cat6 Ethernet и предлагает экономичное решение для внутренних ЦОД Gigabit Ethernet, поддерживая до 1000 Мбит/с и 550 МГц в пределах 100 метров кабеля.

Описание
Тип кабеля
Cat6 Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (U/UTP)
Оболочка кабеля
PVC CM (Круглая)
Длина
2ft (0.6m) (Включая разъёмы)
Поддерживаемая скорость передачи данных
1000Base-T и максимум до 10GBase-T
Макс. (проверенная) частота
550 МГц
Тип проводника
Многожильный чистая голая медь
Разъёмы
RJ45 (папа)
Калибр проводов (AWG)
24 (7/0.20 мм)
Наружный диаметр кабеля (мм)
6.1 ± 0.4
PoE-совместимость
PoE/PoE+/PoE++
Схема разводки
T568B, прямая
Температура эксплуатации
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Стабильная передача на частоте 550 МГц
Этот кабель работает на частоте до 550 МГц и поддерживает 1000-T Ethernet, что обеспечивает более надёжную передачу данных.
Позолоченные разъёмы
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Многожильные 4 витые пары
Анти-электромагнитные помехи
Тройная защита патч-кордов

Модульный разъём RJ45, оболочка из ПВХ и колпачок для снятия натяжения для продления срока службы кабеля.

Модульный разъм RJ45

Модульный разъём повышает стабильность сетевого подключения.

Оболочка из ПВХ

Оболочка из ПВХ обладает хорошими огнестойкими характеристиками.

Колпачок для снятия напряжения

Колпачок увеличивает трение при подключении и отключении.

Широко используется в оборудовании с портами RJ45
Fluke Networks — тестирование кабелей

Патч-корды проходят тест Fluke Patch Cord Test и получают указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Application (3)T568B (1)
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели