Модуль SFP28, совместимый с FS для Mellanox, обеспечивает пропускную способность 10/25GBase-CSR на расстоянии до 400 м по многомодовому волокну (MMF) с использованием длины волны 850 нм через дуплексный разъём LC. Этот модуль обеспечивает возможность подключения для 25G Ethernet, 10G Ethernet и ЦОД. Модуль полностью соответствует стандартам SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431 и IEEE802.3.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
FS совместимый с Mellanox, 10/25GBASE-CSR SFP28 модуль 850 нм 400 м DOM Duplex LC MMF
#151455
#151455
US$59.00
FS P/N: SFP-10/25GCSR-85FS P/N: SFP-10/25GCSR-85
Заказы 224
Отзывы 31
Вопросы 5
Transceiver Models:
352 на глобальном складе, 25 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS совместимый с Mellanox, 10/25GBASE-CSR SFP28 модуль для ЦОД ( MMF, 850 нм, 400 м, LC, DOM)
Описание
Артикул
SFP-10/25GCSR-85
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25 Гбит/с
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
400m@OM4/300m@OM3
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приёмника
Pin
TX Мощность
-6.4 ~2.4 дБм
Чувствительность приёмника
<-10,3 дБм
Бюджет мощности
3.9 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2.4 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤1 Вт
Коэффициент экстинкции
>2 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Восстановление часов и данных)
TX и RX Встроенный CDR
Функция FEC
Поддержка RS-FEC
Протоколы
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE802.3by
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Dual Rate (2)CDR (1)Cisco Series (1)Power Consumption (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
31
0
0
0
0
C***d
United Kingdom
October 21, 2023
I rely on FS optical modules for all my networking needs, and they never disappoint. The consistent performance and reliability make them a wise choice for any network professional.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0G***i
Australia
October 21, 2023
The early delivery of our products has made us happy customers indeed. Thank you for your efficiency, and we're excited about our future collaborations!
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0E***.
United Kingdom
September 30, 2023
FS has earned my trust with its outstanding optical module products. They are dependable, efficient, and cost-effective. I highly recommend FS to anyone in need of optical solutions.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели