Тонкий патч-кабель Cat6a — идеальное решение для ЦОД с высокой плотностью размещения. Меньший размер патч-корда помогает уменьшить перегрузку, а также улучшить воздушный поток в стойках. Изолирующий колпачок Snagless предотвращает нежелательное зацепление кабеля во время установки и обеспечивает дополнительную защиту от натяжения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
6in (0.15m) Cat6a Snagless неэкранированный (UTP) PVC CM Slim Ethernet сетевой патч-корд (белый)
#151378
#151378
US$2.10
FS P/N: C6AUTPSGSPVCFS P/N: C6AUTPSGSPVC
Заказы 5.6K
Отзывы 26
Вопросы 11
77 на глобальном складе, 19 июн, 2024
600 шт. в пути, 05 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Сетевой патч-корд Ethernet Cat6a с изолирующим колпачком, тонкий неэкранированный (UTP), Snagless, 28AWG, 1/10G Base-T
Описание
Тип кабеля
Cat6a тонкий Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (U/UTP)
Оболочка кабеля
PVC CM
Длина
6In (0.15m) (включая вилки)
Материал проводника
Чистая голая медь
Тип проводника
Многожильный
Поддерживаемая скорость передачи данных
1000Base-T и максимум до 10GBase-T
Макс. (проверенная) частота
500 МГц
Калибр проводов (AWG)
28AWG (7/0.12 мм)
Наружный диаметр кабеля (мм)
4.2 ± 0.3
Совместимость PoE
PoE/PoE+/PoE++
Витые пары
4 пары
Схема разводки
T568B, прямая
Стандарт
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Температура эксплуатации
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности
Стабильная передача 550 МГц
Этот кабель работает на частоте до 550 МГц и поддерживает 10GBase-T Ethernet, что обеспечивает более надёжную передачу данных.
Позолоченные разъёмы
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Многожильные 4 витые пары
Анти-электромагнитные помехи
Экономия места в шкафу и облегчение движения воздуха в ЦОД
Fluke Networks — тестирование кабелей
Патч-корды проходят тестирование патч-кордов Fluke и предоставляют указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (11)Application (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
26
0
0
0
0
A***r
Australia
December 10, 2023
Thank you for the follow up emails. I was very impressed with the diagrams and further information you and the support team have provided. I don't think I have ever contacted a support team/chat that has given me more information than I had originally even asked for. You have gone above and beyond to ensure that the products I am looking to order will correctly work with the equipment I have provided you.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0G***a
United States
December 10, 2023
Thank you for the prompt shipping information. We appreciate quality and selection we find with FS.com.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0S***e
United States
October 15, 2023
I am thoroughly impressed with the performance of the FS C6AUTPSGSPVC Cat6a cable. My home network has never been this stable. Streaming 4K videos and multiple devices connected simultaneously? No problem at all. Highly recommended!
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели