FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается C6AUTPSGSPVC.
Это изображение касается C6AUTPSGSPVC.
Это изображение касается C6AUTPSGSPVC.
Это изображение касается C6AUTPSGSPVC.
Это изображение касается C6AUTPSGSPVC.
Это изображение касается C6AUTPSGSPVC.
Это изображение касается C6AUTPSGSPVC.
Это изображение касается C6AUTPSGSPVC.

10ft (3m) Cat6a Snagless неэкранированный (UTP) PVC CM Slim Ethernet сетевой патч-корд (чёрный)

#151376
#151376

Чистая медь PoE++ 500Mhz

US$4.80
FS P/N: C6AUTPSGSPVC
FS P/N: C6AUTPSGSPVC
Заказы 3.7K
Отзывы 9
Вопросы 11
49 на глобальном складе, 25 июн, 2024
300 шт. в пути, 05 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Сетевой патч-корд Ethernet Cat6a с изолирующим колпачком, тонкий неэкранированный (UTP), Snagless, 28AWG, 1/10G Base-T

Тонкий патч-кабель Cat6a — идеальное решение для ЦОД с высокой плотностью размещения. Меньший размер патч-корда помогает уменьшить перегрузку, а также улучшить воздушный поток в стойках. Изолирующий колпачок Snagless предотвращает нежелательное зацепление кабеля во время установки и обеспечивает дополнительную защиту от натяжения.

Описание
Тип кабеля
Cat6a тонкий Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (U/UTP)
Оболочка кабеля
PVC CM
Длина
10ft (3m) (включая вилки)
Материал проводника
Чистая голая медь
Тип проводника
Многожильный
Поддерживаемая скорость передачи данных
1000Base-T и максимум до 10GBase-T
Макс. (проверенная) частота
500 МГц
Калибр проводов (AWG)
28AWG (7/0.12 мм)
Наружный диаметр кабеля (мм)
4.2 ± 0.3
Совместимость PoE
PoE/PoE+/PoE++
Витые пары
4 пары
Схема разводки
T568B, прямая
Стандарт
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Температура эксплуатации
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Стабильная передача 550 МГц
This cable speeds up to 550MHz and supports 10GBase-T, which allows for more reliable data transmission.
Позолоченные разъёмы
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Многожильные 4 витые пары
Анти-электромагнитные помехи
Fluke Networks — тестирование кабелей

Патч-корды проходят тестирование патч-кордов Fluke и предоставляют указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (11)Application (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
9
0
0
0
0

S***e

United States

October 15, 2023
5.0
I am thoroughly impressed with the performance of the FS C6AUTPSGSPVC Cat6a cable. My home network has never been this stable. Streaming 4K videos and multiple devices connected simultaneously? No problem at all. Highly recommended!
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0

A***n

United States

October 11, 2023
5.0
I must say, this Cat6a copper cable from FS is top-notch! It's been serving me flawlessly, providing lightning-fast internet speeds without any hiccups. No more lag during online gaming sessions, and it's built to last.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

H***y

United States

October 09, 2023
5.0
I can't sing enough praises for this Cat6a cable. FS has hit the mark with this one. It's not only reliable but also versatile. It has transformed my digital experience, making everything smoother and faster. A must-have for any tech enthusiast!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели